text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungskörper mit vollem Durchfluss, Edelstahl, Cv 2,2, 1/4 Zoll Swagelok Rohrverschraubung

Art.-Nr.: SS-QF4-B-400

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Maximaler Cv 2,2 - bei Verbindung mit einem Stecker
Schmierstoff Dow Corning 111
O-Ring-Material Fluorkautschuk FPM
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 6,8 BAR bei 204 °C /100 PSIG bei 400 °F
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 413 BAR bei 21 °C /6000 PSIG bei 70 °F
Serie QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Körper

Erzielen Sie uneingeschränkten Durchfluss und leichte Instandhaltung mit unseren Vollfluss-Schnellkupplungen für Ihre Transport-, Entleerungs- und Entlüftungssysteme..

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Schnellkupplungskörper mit vollem Durchfluss, Edelstahl, Cv 2,2, 1/4 Zoll Swagelok Rohrverschraubung

Art.-Nr.: SS-QF4-B-400
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Körper
Erzielen Sie uneingeschränkten Durchfluss und leichte Instandhaltung mit unseren Vollfluss-Schnellkupplungen für Ihre Transport-, Entleerungs- und Entlüftungssysteme..

Technische Daten

SS-QF4-B-400 — Schnellkupplungskörper mit vollem Durchfluss, Edelstahl, Cv 2,2, 1/4 Zoll Swagelok Rohrverschraubung

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Maximaler Cv 2,2 - bei Verbindung mit einem Stecker
Schmierstoff Dow Corning 111
O-Ring-Material Fluorkautschuk FPM
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 6,8 BAR bei 204 °C /100 PSIG bei 400 °F
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 413 BAR bei 21 °C /6000 PSIG bei 70 °F
Serie QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-QF12-B-12PF Laiton 3/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
B-QF4-B-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
B-QF4-B-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
B-QF8-B-8PF Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QF12-B-1210 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QF12-B-12PF Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QF12-B-12PM Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QF16-B-1610 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QF16-B-16PF Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QF16-B-16PM Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QF4-B-4FT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO - - Produkt anzeigen
SS-QF4-B-4MS Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle - - Produkt anzeigen
SS-QF4-B-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Produkt anzeigen
SS-QF4-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QF4-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QF4-B-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QF4-B-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QF4-B-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QF4-B-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QF8-B-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QF8-B-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QF8-B-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QF8-B-8FS Acier inoxydable 316 1/2 po filetage cylindrique ISO/BSP femelle 1/2 po - - Produkt anzeigen
SS-QF8-B-8MS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle - - Produkt anzeigen
SS-QF8-B-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QF8-B-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.