Tubes et accessoires pour tubes
Tubes et accessoires disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/8 à 1 po
- Système de support, outils de sertissage, outils de présertissage manuels, cintreuses pour tubes, cintreuses manuelles, outils de coupe et de préparation des tubes
- Matériau de l’outillage : acier inoxydable 304 ou 316
- Polypropylène, acier inoxydable 303, 304 ou 316, acier au carbone, collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène, polyamide, corps en acier inoxydable CF8M
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Outils de sertissage — Outils de présertissage manuels — Outils de présertissage
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend RadiusMS-ST-1210 - - - - MS-ST-1610 - - - - MS-ST-200 - - - - MS-ST-1010GA - 5/8Â po - - MS-ST-10M0GA - 10Â mm - - MS-ST-12M0GA - 12Â mm - - MS-ST-16M0GA - 16Â mm - - MS-ST-400GA - 1/4Â po - - MS-ST-600GA - 3/8Â po - - MS-ST-6M0GA - 6Â mm - - MS-ST-810GA - 1/2Â po - - MS-ST-8M0GA - 8Â mm - -
Product Availability by Store Location
Hours