text.skipToContent text.skipToNavigation
dobladoras de tubo

Dobladoras de Tubo Swagelok®

Las dobladoras de tubo Swagelok están diseñadas para doblar tubo con precisión y eficiencia en diversas aplicaciones. Producen curvas precisas y de alta calidad, reduciendo el tiempo y el esfuerzo de instalación. Ideales para utilizar en sistemas de instrumentación, proceso y control, estas dobladoras aseguran precisión y fiabilidad, mejorando el rendimiento general del sistema y su longevidad.

Ver Todas las Dobladoras de Tubo

Las dobladoras de tubo Swagelok son esenciales para conseguir curvas de tubo precisas y de alta calidad, fundamentales para el diseño de sistemas funcionales. Estas dobladoras están diseñadas para minimizar la deformación y los daños durante el doblado, asegurando la integridad del tubo. Swagelok tiene disponible una gran variedad de dobladoras de tubo que se adaptan a diferentes necesidades:

  • Dobladoras Eléctricas: Doblado automatizado de tubo con diámetro exterior de 25 a 50 mm y de 1 a 2 pulgadas.
  • Dobladoras de tubo para banco: Construcción ligera en aluminio para tubo con diámetros exteriores de 6 a 30 mm y de 1/4 a 1 1/4 pulgadas.
  • Dobladoras de tubo manuales: Altamente prácticas, con rodillos para reducir la fuerza de doblado y la ovalidad del tubo, para tubo con diámetros exteriores de 3 a 12 mm y de 1/8 a 1/2 pulg.

Estas herramientas versátiles son ideales para utilizar en diversas aplicaciones, incluidos los sistemas de instrumentación, proceso y control, y producen curvas consistentes y de alta calidad que mejoran el rendimiento y la longevidad del sistema.

Contacte con un Especialista en Tubo

Категории трубогибов

Ручные трубогибы

Ручные трубогибы

Ознакомьтесь с портативными ручными трубогибами для разных диаметров.

Стендовые трубогибы

Стендовые трубогибы

Стендовые трубогибы имеют легкую алюминиевую конструкцию, выпускаются в ручном и электрическом исполнении.

Электрические трубогибы

Электрические трубогибы

Электрические трубогибы оснащены электрическим управлением для автоматической гибки труб, что повышает эффективность и последовательность их монтажа.

Catálogos de la Dobladora de Tubo

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

Utilización de la dobladora de tubo manual Swagelok

Cómo Utilizar una Dobladora de Tubo Manual Swagelok

Vea cómo utilizar una dobladora de tubo manual para realizar con precisión y eficacia curvas de 90° y 180°. Las dobladoras de tubo manuales Swagelok® doblan el tubo con alta calidad y en la mayoría de los materiales que pueden ser utilizados con los racores Swagelok.

Vea Cómo Trabaja la Dobladora de Tubo Manual Swagelok

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Servicios de detección de fugas en campo Swagelok
La formación básica sobre los fundamentos de los sistemas de fluidos

Los cursos básicos de formación Swagelok® ofrecen habilidades críticas para desarrollar, construir y mantener sistemas de fluidos fiables.

Dobladora de tubo para banco Swagelok
Dobladora de Tubo para Banco Swagelok

Utilice la dobladora de tubo para banco Swagelok® para doblar de forma precisa, repetible y de alta calidad tubo de la mayoría de los materiales. Tanto si utiliza tubo de pequeño diámetro y pared delgada como tubo de gran diámetro y pared gruesa, este vídeo ofrece consejos y buenas prácticas para el doblado del tubo.

Utilización de la dobladora de tubo manual Swagelok
Las Tres “T” para Conseguir un Sistema de Tubos Complejo

Vea cómo las tres “T” del uso de una dobladora de tubo manual pueden ayudarle a conseguir un sistema complejo de tubo con menos puntos de fuga y un caudal eficaz.

Utilización de la dobladora de tubo manual Swagelok
Cómo Utilizar una Dobladora de Tubo Manual Swagelok

Vea cómo utilizar una dobladora de tubo manual para hacer curvas de 90° y 180° en tubo con precisión y eficiencia. Las dobladoras de tubo manuales Swagelok® doblan el tubo con alta calidad y en la mayoría de los materiales que pueden ser utilizados con los racores Swagelok.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.