text.skipToContent text.skipToNavigation
swaging tools

Swagelok® Swaging Tools

Swagelok swaging tools are designed to streamline the installation of Swagelok tube fittings. These tools preswage ferrules onto tubes, which simplifies installation in tight spaces and expedites the process when many Swagelok fittings are needed.

Request More Information

Swagelok swaging tools help you achieve reliable and efficient tubing connections in demanding applications. Several types of Swagelok swaging tools are available to simplify tube fitting installation.

Learn How Swaging Tools Work

Talk to a Specialist

Категории обжимных инструментов

Manual Pre-Swaging Tools

Manual Pre-Swaging Tools

Manual pre-swaging tools are available in a range of sizes to help with tube fitting installations in close quarters.

Multi-Head Swaging Units, MHSU Series

Multi-Head Swaging Units, MHSU Series

Swagelok® hydraulic swaging units reduce assembly and installation time and operator error by preswaging ferrules onto tubing prior to assembly.

Высокопроизводительные обжимные аппараты, серия HVSU

Высокопроизводительные обжимные аппараты, серия HVSU

Learn more about Swagelok® High-Volume Swaging Units (HVSU), which are designed to easily preswage a Swagelok nut and ferrules onto stainless steel tubing.

Swaging Tool Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Fluid system with leak-tight Swagelok<sup>®</sup> tube fittings

The Swagelok® Tube Fitting Advantage

Swagelok tube fittings are designed to meet your highest expectations for safety and dependability, featuring proven design, precise manufacturing, and superior raw materials.

Discover the Advantage

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 멀티헤드 유압 페럴 장착기 사용법
Swagelok® 멀티헤드 페럴 장착기 사용법

Swagelok 멀티헤드 유압식 페럴 장착기(MHSU)를 사용하여 일련의 페럴을 특정 튜빙 크기에 맞춰 장착하는 방법에 대해 알아보십시오.

Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 모습
작업에 적합한 도구 찾기: 플랜트 장비의 고려 사항

플랜트 작업자와 기술자가 항상 소지해야 하는 공구와 장비는 무엇입니까? 고급 오비탈 용접 시스템에서 기본 튜브 디버링(deburring) 공구에 이르기까지 모든 연결에 필수적인 공구가 있으며, 모두 미리 마련해둘 가치가 있습니다.

Swagelok 현장 누설 감지 서비스
시스템 누설을 방지하는 방법: 적절한 튜브 준비의 중요성

성공적인 튜브 피팅은 여러 기준에 따라 다르지만 가장 중요한 요소 하나는 설치 전 적절한 튜브 준비입니다. 손상되거나 끝말림이 있거나 부적절하게 절단된 튜브를 피함으로써 비용이 많이 들거나 위험할 수 있는 누설을 방지하는 방법을 알아보십시오.

Green Alternative Systems 게이지
사례 연구: Swagelok은 튜브 벤딩 솔루션을 통해 Green Alternative Systems의 인건비 절감을 지원합니다.

Swagelok이 인건비를 절감할 수 있는 방법을 테스트하도록 지원함에 따라, Green Alternative Systems(GAS)는 생산 시간을 75% 감축하여 인건비를 연간 $224,000 절감할 수 있었습니다. 이러한 협력 관계가 수익성을 어떻게 개선했는지 자세히 알아보십시오.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.