|
Schnellkupplungskörper, Edelstahl, 1/8 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 0,05
Art.-Nr.: SS-QM2-B-2PM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
KörperSchnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok Miniatur-Schnellkupplungen für Anwendungen, wie Labors, die häufige Verbindungen, reduzierten Verlust und Lufteinschluss mit geringem Totvolumen auf engem Raum erfordern. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Schnellkupplungskörper, Edelstahl, 1/8 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 0,05
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Körper
Pas besoin de tordre, de tourner ou de serrer à la clé, Modèles avec fermeture à une seule extrémité, fermeture à double extrémité et modèles à plein débit.
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Technische Daten
SS-QM2-B-2PM — Schnellkupplungskörper, Edelstahl, 1/8 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 0,05
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Lufteinschluss | 0,1 cm3 |
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/8 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | NPT Außengewinde |
| Maximaler Cv | 0,05 - bei Verbindung mit einem DESO-Stecker, 0,06 - bei Verbindung mit einem SESO-Stecker |
| Schmierstoff | Dow Corning 111 |
| O-Ring-Material | Fluorkautschuk FPM |
| Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur | 6,8 BAR bei 204 °C /100 PSIG bei 400 °F |
| Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur | 275 BAR bei 21 °C /4000 PSIG bei 70 °F |
| Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur | 6,8 BAR bei 21 °C /100 PSIG bei 70 °F |
| Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) | 6,8 BAR bei 21 °C /100 PSIG bei 70 °F |
| Serie | QM2 |
| Medienverlust | 0,1 cm3 |
| Prüfung | 0,1 cm3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QM2-B-200 | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QM2-B-2PM | Laiton | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QM2-B-100 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QM2-B-200 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QM2-B-2PF | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QM2-B-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.