text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige de raccord rapide d'instrumentation en laiton sans vanne, Cv de 0,3, raccord pour tube Swagelok 6 mm

부품 번호: B-QC4-S-6M0

사양

속성
몸체 재질 Laiton
세정 공정 Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
연결구 1 크기 6 mm
연결구 1 종류 Raccord Swagelok® pour tubes
CV 최대 0,3 en association avec un corps standard ou à écoulement inversé ; 0,4 en association avec un corps à passage intégral
윤활제 Pas de lubrifiant sur aucun composant
O-링 재질 Buna N (standard)
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 250 PSIG À 250°F / 17,2 BAR À 121°C
실온에서의 체결된 압력 등급 2000 PSIG À 70°F / 137 BAR À 21°C
시리즈 QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
스템

스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Tige de raccord rapide d'instrumentation en laiton sans vanne, Cv de 0,3, raccord pour tube Swagelok 6 mm

부품 번호: B-QC4-S-6M0
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

스템
스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다.

사양

B-QC4-S-6M0 — Tige de raccord rapide d'instrumentation en laiton sans vanne, Cv de 0,3, raccord pour tube Swagelok 6 mm

속성
몸체 재질 Laiton
세정 공정 Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
연결구 1 크기 6 mm
연결구 1 종류 Raccord Swagelok® pour tubes
CV 최대 0,3 en association avec un corps standard ou à écoulement inversé ; 0,4 en association avec un corps à passage intégral
윤활제 Pas de lubrifiant sur aucun composant
O-링 재질 Buna N (standard)
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 250 PSIG À 250°F / 17,2 BAR À 121°C
실온에서의 체결된 압력 등급 2000 PSIG À 70°F / 137 BAR À 21°C
시리즈 QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-QC4-S-2PM Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기
B-QC4-S-400 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-QC4-S-400K1 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-QC4-S-400K3 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-QC4-S-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - 제품 보기
B-QC4-S-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기
B-QC6-S-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - 제품 보기
B-QC6-S-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기
B-QC6-S-600 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QC4-S-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QC4-S-2PF Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - 제품 보기
SS-QC4-S-2PM Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기
SS-QC4-S-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QC4-S-400K1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QC4-S-400K2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QC4-S-400K3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QC4-S-400K4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QC4-S-400K5 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QC4-S-4FT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO - - 제품 보기
SS-QC4-S-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - 제품 보기
SS-QC4-S-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - 제품 보기
SS-QC4-S-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기
SS-QC4-S-4PMK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기
SS-QC4-S-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QC6-S-10M0 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QC6-S-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - 제품 보기
SS-QC6-S-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기
SS-QC6-S-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QC6-S-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - 제품 보기
SS-QC6-S-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기
SS-QC8-S-12M0 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QC8-S-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QC8-S-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - 제품 보기
SS-QC8-S-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.