Federbelastete Vordruckregler — Vordruckregler
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Federbelastete Vordruckregler — Vordruckregler
Die Serie KBP ist ein hochempfindlicher, Allzweck-Regler zur Kontrolle des Vordrucks in analytischen oder Prozesssystemen.
Détendeurs de pression
Détendeurs de pression, Déverseurs de pression, Centrale de commutation, Détendeurs vaporiseurs
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Maximaler Eingangsdruck
|
Druckregelbereich
|
Anschlüsse
|
Anschluss-Konfiguration
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBP1E0A4A5A20000 | Acier inoxydable 316 | 3,4 bar (50 psig) | 0 à 3,4 bar (50 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | A | Produkt anzeigen |
| KBP1F0A4A5A20000 | Acier inoxydable 316 | 6,8 bar (100 psig) | 0 à 6,8 bar (100 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | A | Produkt anzeigen |
| KBP1F0D4A5A20000 | Acier inoxydable 316 | 6,8 bar (100 psig) | 0 à 6,8 bar (100 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | D | Produkt anzeigen |
| KBP1G0A4A5A20000 | Acier inoxydable 316 | 17,2 bar (250 psig) | 0 à 17,2 bar (250 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | A | Produkt anzeigen |
| KBP1J0A4A5A20000 | Acier inoxydable 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 à 34,4 bar (500 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | A | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.