text.skipToContent text.skipToNavigation
PRV 시리즈 비례식 안전 릴리프 밸브

Swagelok® 비례식 안전 릴리프 밸브

PRV 시리즈 비례식 안전 릴리프 밸브는 PED 인증과 함께 과압 방지 기능을 제공합니다.

자세히 알아보려면 연결하십시오

PRV 시리즈 비례식 안전 릴리프 밸브는 다섯 가지 설정 스프링 압력 범위로 공급 가능하며, 원하는 설정으로 출고 시 설정, 테스트, 잠금, 태그 처리됩니다. 이 제품은 압력이 설정 압력 위로 증가하면 점진적으로 열리며, 시스템 압력이 설정 압력 아래로 떨어지면 닫힙니다.

PRV 시리즈 릴리프 밸브의 추가 특징:

  • PED 2014/68/EU 카테고리 IV 인증 완료
  • ISO-4126-1 기준 안전 밸브로 PED에 따라 CE 마크가 표시됨

옵션 연결구 어댑터를 통해 다양한 시스템 설정에서 설치 유연성을 제공합니다.

사양

사용 압력 최대 6000 psig(413 bar)
설정 압력 145~6000 psig(10.0~413 bar)
씰 재질 탄화플루오르 FKM 및 니트릴(Nitrile)

제품 사양 요청

비례식 안전 릴리프 밸브 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 밸브 유량 계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적절한 밸브 선정에 필요한 유량 계산

Swagelok 밸브 유량 계수(Cv) 계산기를 사용하여 요구에 맞는 크기의 밸브를 선정할 수 있습니다.

도구 사용

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

유체 시스템용 밸브 선정
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

산업용 유체 시스템의 블록 밸브
블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법

플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.

플랜트에서 작업자들이 공정 측정에 대해 논의하는 모습
공정 측정 – 임펄스 라인 모범 사례

공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.

Swagelok 훈련 및 교육
숙련된 팀을 구성하여 제조 기술의 격차 좁히기

기존 산업 인력의 고령화가 진행되면서 젊은 세대로 전문지식을 잘 전달하는 것이 중요해졌습니다. 효과적인 유체 시스템 교육 프로그램을 구축하는 방법을 소개합니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.