Swagelok®-Manometer mit ECE R110-Zulassung für den universellen Einsatz (Serie PGN)
Präzise Druckmessung für Erdgasfahrzeuge (CNG) mit nach ECE R110 zertifizierten Manometern.
Informationen zu Manometern anfordernDie Manometer der Serie PGN von Swagelok® sind Allzweckmanometer, die nach ECE R110 für den Einsatz in Erdgasfahrzeugen (CNG) zertifiziert sind. Mit einer Sichtscheibe aus Polycarbonat für zusätzlichen Schutz bieten diese Erdgasmanometer eine lange Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen.
Sie sind in Zifferblattgrößen von 50 mm (2 Zoll) und 63 mm (2 1/2 Zoll) erhältlich und bieten einen Messbereich von 0 bis 40 MPa (400 bar, 6000 psi) bei einer Blendengröße von 0,023 Zoll (0,58 mm).
Optional erhältlich: Endanschluss aus Messing mit Rohrfeder für das 50-mm-Modell (2 Zoll), Messumformerausgang für das 50-mm-Modell mit Endanschlüssen aus Messing sowie Kalibrierungs- und Materialzertifizierungen für Anwendungen mit Präzisionsanforderungen.
Spezifikationen
Zifferblattgröße 50 mm (2 Zoll)
| Anzeigebereich | Überdruck-Manometer: 0 bis 40 MPa (400 bar, 6.000 psi) |
| Temperaturbereich | Endanschlüsse aus Edelstahl: –40 bis 120 °C (–40 bis 248 °F) Endanschlüsse aus Messing: –40 bis 120 °C (–40 to 248 °F); bei Umgebungstemperaturen von mehr als 100°C (212°F) ist der maximale Betriebsdruck auf 240 bar (3480 psig) für maximal 8 Stunden kontinuierlichen Betrieb begrenzt |
| Genauigkeit | Endanschlüsse aus Edelstahl: 1,6 % des Messbereichs (ASME B40.1, Güte B, EN 837-1 Klasse 1.6, JIS B7505 Klasse 1.6) Endanschlüsse aus Messing: 2,5% des Messbereichs (ASME B40.1, Güte B, EN 837-1 Klasse 2.5, JIS B7505 Klasse 2.5) |
| Endanschlüsse aus Edelstahl |
|
| Endanschlüsse aus Messing |
|
Zifferblattgröße 63 mm (2 1/2 Zoll)
| Anzeigebereich | Überdruck-Manometer: 0 bis 40 MPa (400 bar, 6.000 psi) |
| Temperaturbereich | Endanschlüsse aus Edelstahl: –40 bis 120 °C (–40 bis 248 °F) |
| Genauigkeit | Endanschlüsse aus Edelstahl: 1,6 % des Messbereichs (ASME B40.1, Güte B, EN 837-1 Klasse 1.6, JIS B7505 Klasse 1.6) |
| Endanschlüsse aus Edelstahl |
|
Manometer—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Features: ECE R110 approval for use on compressed natural gas vehicles; 50 and 63 mm (2 and 2 1/2 in.) dial sizes; Orifice: 0.023 in. (0.58 mm); Polycarbonate lens for additional protection; Transducer output available on 50 mm gauge with brass end connections
Kleines Gerät mit großem Potenzial: So ermitteln und vermeiden Sie Fehler bei Manometern
Erfahren Sie mehr über die Anzeichen von Manometerausfällen und reduzieren Sie so Sicherheitsrisiken für Ihre Mitarbeiter sowie kostspielige Ausfallzeiten und Reparaturen.
Manometerausfälle verhindernSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 대가
유체 시스템 내의 누설은 대부분의 플랜트에서 흔히 발생하는 일입니다. 누설이 어떻게, 왜 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 결과적으로 플랜트 전반에서 누설에 대응하고 줄이는 전략을 개발하는 방법에 대해 알아보십시오.
Swagelok 맞춤형 솔루션을 통한 Green Alternative Systems(GAS)의 제조 시작
Green Alternative Systems가 Swagelok과 협력을 통해 어떻게 생산을 가속화하고 인건비를 절감하며 더 뛰어난 시스템 신뢰성을 달성했는지 알아보십시오.
유체 시스템 제작을 통해 적은 인력으로도 안정적으로 시스템을 운영하는 방법
플랜트를 성공적으로 운영하려면 필요한 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 자원이 부족하다면 적절한 제작 서비스 공급자를 선택하는 것이 크게 도움이 될 수 있습니다.
공정 측정 – 임펄스 라인 모범 사례
공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.