Swagelok®フィールド・ステーション・モジュール
Swagelokフィールド・ステーション・モジュールは、抽出ポイントでガス・サンプルの前調整を実施し、減圧してから分析器に中継するため、分析器へのレスポンス・タイム(応答時間)の短縮、凝縮の低減、環境の安全性向上を実現します。
専門スタッフに相談するThe Swagelok®フィールド・ステーション・モジュール(FSM)は、プロセス・ガスの前調整と減圧を行ってから分析器に移送します。抽出ポイントでガス・サンプルの前調整を実施し、低圧でサンプルを移送するため、分析器へのレスポンス・タイム(応答時間)の短縮、凝縮の低減、環境の安全性向上を実現します。FSMは、プロセス・ノズルに直接取り付けることができ、プロセスの状態に合わせて高度な設定が可能です。
分析器へのレスポンス・タイムの短縮
下流で流量を制御する高圧ラインでは、ガスの分子が密集するため、流速が落ち、パージ時間が長くなります。ガス・サンプルの圧力を下げると、サンプル移送ラインおよびサンプリング調整部品内の分子の数が減少するため、システムのフラッシングを容易に行うことができるほか、プロセスの変化に対する分析器へのレスポンス・タイムが短縮します。FSMは、一般的にプロセス圧力が0.3 MPa(ゲージ圧)以上の場合に使用します。
凝縮の低減
FSMは、サンプル混合物内の各ガスの分圧を低下させることで、サンプリングしたガス内での凝縮を防止します。各ガスの分圧を低下させる手段のひとつに、全体のシステム圧力を減らす方法があります。全体の圧力が下がると、各ガスの分圧が下がるためです。FSMを使用することで、サンプル移送ライン内における凝縮の発生を大幅に低減することができます。
安全性の向上
体積膨張率は、絶対圧力の低下に比例します。FSMのない高圧システムでは、ガスが大きく膨張し、爆発するおそれがあります。プロセスのサンプリング個所にFSMを取り付けると、サンプリング・システム内で高い圧力が加わる部分を少なくできるため、全体的な環境の安全性が向上します。
フィールド・ステーション・モジュールのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Features: Preconditions a gas sample at the extraction point; Is highly configurable to match process conditions; Can mount directly to sample nozzles

カスタム加工(すべての業界向け)
スウェージロックのトレーニングを受けた専門スタッフが、お客さまの手間を省き、流体システムのパフォーマンスを改善するべく、お客さまに合わせたシステムを設計し、組み立てを行います。
必要なサポートを探す関連資料/コラム記事

分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

光ファイバー装置メーカー、カスタマイズされたソリューションで効率アップを実現
ローゼンダール・ネクストロム社は、1980年代からスウェージロックのサポートを受けて、ビジネスを推進してきました。競合他社とは一線を画し、業界のトップを走り続けるローゼンダール・ネクストロム社のソリューション事例を紹介します。

맞춤형 유체 시스템 어셈블리로 생산성 향상
Charbonneau Industries가 Swagelok 맞춤 솔루션의 사전 제작된 열 릴리프 밸브(thermal relief valve) 시스템을 통해 생산 시간을 단축하고, 인건비를 절감하며, 시스템 품질을 확보하여 핵심 역량에 집중할 수 있었던 방법을 알아보십시오.