Faltenbalgventile — Ersatzteile und Zubehör — Spindelspitzen-Satz
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Faltenbalgventile — Ersatzteile und Zubehör — Spindelspitzen-Satz
Wählen Sie aus einer Vielfalt von Ersatzteilen und Zubehör für unsere Sweagelok-Ventile aus.
ベローズ・シール・バルブ HBシリーズ
ベローズをステム・シールに使用したパックレス構造/最高使用圧力:24.1 MPa/最高使用温度:204℃/エンド・コネクション:VCR® 面シール継手、Swagelok® チューブ継手、溶接
ベローズ・シール・バルブ Bシリーズ
最高使用圧力:6.89 MPa/最高使用温度:482℃/エンド・コネクション・サイズ: 1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、3/4 インチ/6 mm、10 mm、12 mm/材質:真ちゅう、ステンレス鋼、合金400
ベローズ・シール・バルブ Uシリーズ
ベローズの上に組み込んだ補助シール機構/最高使用圧力:17.2 MPa/最高使用温度:648°C/エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、3/4 インチ、1 インチ、6 mm、10 mm、12 mm/材質:ステンレス鋼
ベローズ・シール・バルブ BNシリーズ
■ ベローズをステム・シールに使用したパックレス構造/■ 最高使用圧力:3.44 MPa/■ 最高使用温度:93℃/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチから1/2 インチまで、6 mmから12 mmまで
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KF-BN4-K5 | PCTFE | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-12U-ST-K5 | - | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4BA-K5 | PCTFE | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4BK-K5 | PCTFE | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4B-VP-K5 | ポリアミド | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8BA-K5 | PCTFE | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8BK-K5 | PCTFE | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8B-VP-K5 | ポリイミド | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-BN4-K1 | PCTFE | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-BN8-K1 | PCTFE | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-HB-KF-K5 | PCTFE | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-HB-V-K5 | ポリイミド | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.