Détendeurs à dôme Swagelok®
Les détendeurs à dômes pour applications industrielles générales (série SGRD) et haute sensibilité (série SHRD) peuvent être utilisés dans de nombreuses applications industrielles permettant un actionnement manuel ou distant du régulateur et dans lesquelles la pression de consigne doit être maintenue de manière précise.
Se faire aider pour choisir des régulateurs de pression pour process Swagelok®Les détendeurs séries SGRD et SHRD sont conçus pour résister aux environnements difficiles. Leurs corps est fabriqué en acier inoxydable 316L pour une résistance à la corrosion renforcée et une plus longue durée de vie. Les joints internes de ces régulateurs sont proposés dans différents matériaux, ce qui permet une utilisation avec de nombreux produits chimiques et dans des conditions de pression diverses.
Les détendeurs à dôme maintiennent des pressions de sortie stables avec une très grande efficacité. En utilisant un dôme au lieu d’un ressort pour réguler la pression, ces régulateurs limitent efficacement le phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie. Cette conception garantit des pressions de sortie constantes, quelles que soient les fluctuations de la pression d’entrée ou les variations du débit.
Caractéristiques des séries SGRD et SHRD
- Clapet équilibré
- Détection par membrane
- Sans évent
- Commande par régulateur pilote
Fonctionnalités personnalisables
- Rétroalimentation externe du régulateur pilote
- Régulateur pilote à pression différentielle (série SGRD)
- Régulateur pilote à double étage (série SGRD)
- Poignée du régulateur pilote réglée en usine avec sécurité anti-actionnement intempestif
- NACE MR0175 / ISO 15156
En savoir plus sur les différents types de régulateurs
Détendeurs à dôme pour applications industrielles générales (série SGRD)
Caractéristiques techniques
Dimension du corps | Pression d’entrée maximale, psig (bar) | Pression de sortie maximale, psig (bar) | Plage de régulation réglable, psig (bar) | Mécanisme de détection, psig (bar) | Plage de température, °F (°C) | Coefficient de débit (Cv) | Poids minimum, lb (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6000 (413) | 6000 (413) | 5 à 6000 (0,3 à 413) | Membrane : 5 à 6000 (0,3 à 413) | –49 à 356° (–45 à 180°) | 2,3 | 9,7 (4,4) |
16 | 4,8 | 26,5 (12,0) | |||||
24 | 10,7 | 27,6 (12,5) |
Détendeurs à dôme haute sensibilité (série SHRD)
Caractéristiques techniques
Dimension du corps | Pression d’entrée maximale, psig (bar) | Pression de sortie maximale, psig (bar) | Plage de régulation réglable, psig (bar) | Mécanisme de détection, psig (bar) | Plage de température, °F (°C) | Coefficient de débit (Cv) | Poids minimum, lb (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 250 (17,2) | 250 (17,2) | 1 à 250 (0,07 à 17,2) | Membrane : 1 à 250 (0,07 à 17,2) | –49 à 356° (–45 à 180°) | 2,3 | 9,7 (4,4) |
16 | 4,8 | 26,5 (12,0) | |||||
24 | 10,7 | 27,6 (12,5) |
Catalogue des détendeurs à dôme
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
■ 減圧レギュレーター/■ 背圧レギュレーター/■ スプリング・ロード式/ドーム・ロード式/エアー・ロード式/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチから4 インチまで/■ 最高使用圧力:70.0 MPa/■ 使用温度範囲:-20℃から80℃まで
A pressure regulator has a sensing element (piston or diaphragm) which, on one side, is subjected to a load force (FS) created by a spring (as shown below) or gas pressure. On the other side, the sensing element is subject to the force (F) of the system fluid.

Besoin d’aide pour choisir le bon régulateur de pression ?
Comparez les performances de plusieurs régulateurs dans différentes conditions d’utilisation avec notre outil générateur de courbe de débit.
Trouver le bon régulateurLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Contrôler l’effet de la pression d’alimentation (SPE) dans un détendeur
L’effet de la pression d’alimentation, également appelé dépendance, est une relation inverse entre les variables de pression d’entrée et de pression de sortie dans un détendeur. Découvrez comment contrôler ce phénomène dans vos détendeurs grâce aux conseils de Swagelok.

Cómo un Programa Exhaustivo de Ensayos Garantiza el Rendimiento Fiable de los Reguladores
¿Se ha preguntado qué tipo de pruebas se hacen a los productos diseñados para operar en condiciones extremas? Entre en nuestros laboratorios y siga el desarrollo de los reguladores industriales serie RHPS, clasificados para trabajar a temperaturas muy por debajo de cero.

Cómo Aplanar la Curva de Caudal de un Regulador para Reducir el Droop
El droop es un problema para todos los reguladores reductores de presión. Aprenda cómo minimizar el droop y aplanar la curva de caudal de un regulador con varias configuraciones de reguladores pilotados.

Cómo Utilizar un Regulador para Reducir el Retardo de Muestra en un Sistema de Instrumentación Analítica
El retardo es frecuentemente subestimado o incomprendido en los sistemas analíticos. Una forma de controlar el retardo es utilizar un regulador. Vea cómo gestionar el retardo de su sistema analítico con estos consejos.