Reguladores de Presión Vaporizadores Caldeados por Vapor Swagelok®
El regulador vaporizador caldeado por vapor serie KSV está diseñado para vaporizar muestras líquidas y precalentar muestras de gas.
Obtenga Ayuda Seleccionando ReguladoresSwagelok蒸気加熱式減圧レギュレーター KSVシリーズを 液体試料の気化 やガス試料の予熱に使用すると、凝縮を防止することができます。KSVシリーズ・レギュレーターは、ユーザーによる入力や周囲温度などの動作条件の変化に対応します。また、重要かつ危険な環境での使用に関する認証を取得しており、常に信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。
KSVシリーズ・レギュレーターの主な特徴
- コンボルーティッド非せん孔型ダイヤフラム
- 金属同士のダイヤフラム・シール
- 小さな内容積
仕様
| 一次側の最高使用圧力 | 24.8 MPa |
| 二次側の圧力調整範囲 | 0~0.068 MPaから0~3.44 MPa |
| 流量係数(Cv値) | 0.06、0.20 |
| 最高蒸気圧力、最高蒸気温度 | 4.47 MPa、260°C |
| レギュレーターの最高使用温度 | 200°C |
蒸気加熱式減圧レギュレーターのカタログ
蒸気加熱式減圧レギュレーターの構成部品とその材質、アクセサリー、使用圧力、使用温度など、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
■ 減圧レギュレーター/■ 背圧レギュレーター/■ ガス・ボンベ切り替え用レギュレーター/■ ヒーター付きレギュレーター
Recursos para Reguladores Swagelok
Controlar la Variación en la Presión de Entrada (SPE, de Supply Pressure Effect) en un Regulador
La variación en la presión de entrada, también llamada dependencia, es una relación inversa entre las variables de las presiones de entrada y salida en un regulador. Aprenda a controlar este fenómeno en sus reguladores de presión con los consejos de Swagelok.
レギュレーターの信頼性を確保するために
過酷な条件下での運用を前提とした製品には、どのような試験を行うべきでしょうか。今回は、スウェージロックの実験室における取り組みと共に、氷点下を大幅に下回る温度でも正常に機能する一般産業用RHPSシリーズ・レギュレーターの開発事例を紹介します。
Cómo Aplanar la Curva de Caudal de un Regulador para Reducir el Droop
El droop es un problema para todos los reguladores reductores de presión. Aprenda cómo minimizar el droop y aplanar la curva de caudal de un regulador con varias configuraciones de reguladores pilotados.
Cómo Utilizar un Regulador para Reducir el Retardo de Muestra en un Sistema de Instrumentación Analítica
El retardo es frecuentemente subestimado o incomprendido en los sistemas analíticos. Una forma de controlar el retardo es utilizar un regulador de control de presión. Vea cómo gestionar el retardo de su sistema analítico con estos consejos.