![タンク・ブランケティング用圧力レギュレーター](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/tank-blanketing-pressure-regulators-1400x411.jpg)
タンク・ブランケティングとは、タンクのサイズに関係なく、貯蔵タンク内の空いたスペースにガスを注入することです。このプロセスでは通常、不活性ガスを使用して貯蔵タンク内の製品を保護し、タンクの使用寿命、安全性、装置のライフ・サイクルの向上を実現します。
Swagelok®タンク・ブランケティング用圧力レギュレーターは、タンク圧力の低下を感知します。タンク内の蒸気圧を希望するレベルにするべく、レギュレーターが開状態となってガスを注入します。圧力が設定レベルを超えるとレギュレーターが閉状態になるため、圧力が安定します。
仕様
材質 | 316Lステンレス鋼 |
エンド・コネクション・サイズ | 1/2 インチ、1 インチ、2 インチ |
最高使用圧力 | 1.60 MPa |
二次側の圧力調整範囲 | 0.50~1.00 kPaから5.00~50.0 kPa |
流量係数(Cv値) | 0.20、0.30、1.00 |
使用温度範囲 | –20~100°C |
タンク・ブランケティング用圧力レギュレーターのカタログ
タンク・ブランケティング用圧力レギュレーターの構成部品とその材質、アクセサリー、最高使用圧力/温度などの詳細な製品情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
■ タイプ:減圧用、蒸気回収用/■ 材質:316Lステンレス鋼/■ エンド・コネクション・サイズ:1/2 インチ、1 インチ、2 インチ/■ 最高使用圧力:1.60 MPa/■ 使用温度範囲:-20℃から100℃まで
![Swagelok-Generator für Durchflussdiagramme für Druckregler](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/regulator-flow-curve-1400x610.jpg)
Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Druckregler?
Vergleichen Sie die Leistung verschiedener Druckregler unter verschiedenen Anwendungsbedingungen mit unserem Tool zur Erstellung von Durchflussdiagrammen.
Finden Sie den richtigen DruckreglerSwagelok-Ressourcen zu Druckreglern
![Versorgungsdruckeffekt bei Druckreglern](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/managing-supply-pressure-effect-in-regulator-260x154.jpg)
So verringern Sie den Versorgungsdruckeffekt bei Druckreglern
Der Versorgungsdruckeffekt beschreibt die inverse Abhängigkeit zwischen dem Eingangs- und dem Ausgangsdruck in einem Druckregler. Mit den Tipps von Swagelok lässt sich dieses Phänomen einfach in den Griff bekommen.
![Swagelok-Druckregler der Serie RHPS](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/thorough-testing-for-reliable-regulators-260x154.jpg)
Wie gründliche Tests eine zuverlässige Reglerleistung garantieren
Haben Sie sich schon einmal gefragt, welche Tests ein Produkt durchlaufen muss, das für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt wurde? Werfen Sie einen Blick hinter die Labortüren und erfahren Sie mehr über die Entwicklung der Druckregler der Serie RHPS, die bei Temperaturen von weit unter Null Grad eingesetzt werden können.
![Durchflusskurve mit Regeldifferenz](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/flatten-regulator-flow-curve-260x154.jpg)
Wie Sie die Durchflusskurve von Druckreglern flach halten und die Regeldifferenz minimieren
Regeldifferenzen treten bei allen Druckminderern auf. Erfahren Sie, wie verschiedene Konfigurationen mit dombelasteten Reglern dazu beitragen, Regeldifferenzen zu minimieren und die Durchflusskurve von Druckreglern abzuflachen.
![Reduzierte zeitliche Verzögerung durch Druckregler](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/regulator-reduce-time-delay-analytical-instrumentation-system-260x154.jpg)
Wie sich Zeitverzögerungen in Analysesystemen mithilfe von Reglern reduzieren lassen
Zeitverzögerungen werden in Analysesystemen häufig unter- oder falsch eingeschätzt. Eine Möglichkeit, diese Verzögerung abzumildern, ist ein druckgesteuerter Regler. Erfahren Sie, wie Sie Zeitverzögerungen in Ihrem Analysesystem einfach in den Griff bekommen.