Swagelok VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅
Swagelok VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅을 사용하면 고순도 용접 시스템에서 신뢰성 높은 금속 대 금속 밀폐 단속 연결을 구성할 수 있습니다. 이 제품은 고순도 재질로 구성되며, 좁은 공간에 손쉽게 설치할 수 있고, 시스템 유체 또는 온도가 O-링 탄성체 재질과 호환되지 않는 상황에서 이상적입니다.
VCR® 피팅 보기Swagelok VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅은 최초의 진공 커플링 반경(VCR) 피팅이며, 금속 대 금속 밀폐 연결에 대한 산업 표준을 정립했습니다. Swagelok VCR® 피팅은 초고순도 구조를 적용할 수 있으며, 진공에서 양압에 이르는 초고순도 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 면 밀폐 피팅은 튜브 피팅보다 잔류 공간이 적으며 더 청정하므로, 낮은 파티클 수준이 필수적인 애플리케이션에서 오염 가능성을 억제할 수 있습니다. 금속 대 금속 씰이 적용된 VCR® 피팅은 탄성체가 시스템 유체와 호환되지 않는 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
Swagelok VCR® 피팅은 설치하기 쉽고 점유 공간을 작으므로 공간이 특히 제한적인 여러 애플리케이션에 유용합니다. 이 피팅의 정밀 제조되는 사이드 로드 리테이너 가스켓은 손쉽게 설치 가능하며 분리할 때 최소 간격만 필요하므로, 필요한 설치 및 유지보수 시간이 절감됩니다. 반복 가능한 유량 감소 기능을 제공하는 여러 오리피스 크기의 유량 제한기 몸체도 공급 가능합니다.
VCR® 피팅에 대한 질문이 있으십니까?
Categorías de Accesorios de Cierre Frontal con Junta Plana Metálica VCR®
Accesorios para soldar
Haga conexiones permanentes entre el tubo y los componentes para crear uniones resistentes y a prueba de fugas que aporten una gran integridad a los cierres metal-metal.
Conectores hembra
Los conectores hembra con racor VCR en un extremo están disponibles en varios tamaños y ofrecen un cierre estanco en las aplicaciones de alta pureza.
Conectores macho
Cree un cierre frontal seguro entre el manguito y la junta para conseguir una conexión a prueba de fugas al tiempo que mantiene la alta pureza del cierre metal-metal.
Manguitos
Los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica Swagelok VCR® le permiten crear conexiones fiables, cierre metal-metal, de rápida conexión y desconexión en sistemas soldados de alta pureza.
Manguitos Largos
Consiga una conexión estanca manteniendo la alta pureza del cierre metal-metal en situaciones que requieran conexiones finales más largas.
Manguitos cortos
Ofrece un cierre fiable en aplicaciones más compactas al comprimir la junta plana metálica desde ambos extremos durante el apriete, lo que da como resultado un cierre frontal estanco.
Pasamuros
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® para conexiones fiables y estancas. Disponibles en varios tamaños y materiales para adaptarse a las necesidades de sus aplicaciones.
Pasamuros Corto
Con la garantía de un cierre estanco entre los dos lados de un tabique, utilice estos pasamuros cortos en las aplicaciones de ultra alta pureza que requieran un diseño compacto.
Reductores
Diseñados para sistemas de ultra alta pureza, estos racores conectan tubo de distintos tamaños y ofrecen una fiabilidad y una integridad de estanqueidad excelentes.
Tapones para tubo y tapones para racor
Cierre un puerto de racor o el extremo de un tramo de tubo con tapones para tubo y tapones para racor de acero inoxidable 316 para proporcionar un servicio estanco desde vacío hasta presión positiva.
Tuercas, Juntas y Accesorios
Consiga cierres estancos duraderos desde vacío hasta presión positiva con estas soluciones.
Uniones
Los accesorios Swagelok VCR® son los racores originales para vacío y han establecido el estándar industrial para conexiones con cierre metal-metal.
VCR 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Swagelok® 튜브 피팅의 장점
Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.
장점 알아보기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별
경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.
Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión
Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.
Instalación del Racor Swagelok
Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.