text.skipToContent text.skipToNavigation
蒸気加熱式減圧レギュレーター

Swagelok®蒸気加熱式減圧レギュレーター

蒸気加熱式レギュレーター KSVシリーズは、液体試料の気化やガス試料の予熱に適しています。

レギュレーターの選定サポートを依頼する

Swagelok蒸気加熱式減圧レギュレーター KSVシリーズを 液体試料の気化 やガス試料の予熱に使用すると、凝縮を防止することができます。KSVシリーズ・レギュレーターは、ユーザーによる入力や周囲温度などの動作条件の変化に対応します。また、重要かつ危険な環境での使用に関する認証を取得しており、常に信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。

KSVシリーズ・レギュレーターの主な特徴

  • コンボルーティッド非せん孔型ダイヤフラム
  • 金属同士のダイヤフラム・シール
  • 小さな内容積

仕様

一次側の最高使用圧力 24.8 MPa
二次側の圧力調整範囲 0~0.068 MPaから0~3.44 MPa
流量係数(Cv値) 0.06、0.20
最高蒸気圧力、最高蒸気温度 4.47 MPa、260°C
レギュレーターの最高使用温度 200°C

アプリケーションに適したレギュレーターを選定する

蒸気加熱式減圧レギュレーターのカタログ

蒸気加熱式減圧レギュレーターの構成部品とその材質、アクセサリー、使用圧力、使用温度など、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

レギュレーター流量曲線作成ツール

適切なレギュレーターの選定サポートが必要ですか?

さまざまなアプリケーション条件下でのレギュレーターのタイプにつきましては、レギュレーター選定動画をご覧ください。

適切なレギュレーターを探す

関連資料/コラム記事

レギュレーターの供給圧力影響(SPE)
レギュレーターの供給圧力影響(SPE)に対処する

レギュレーター内部における一次側圧力の変化と二次側圧力の変化は、供給圧力影響(SPE)または依存性による反比例の関係にあります。今回は、圧力レギュレーターで発生する供給圧力影響(SPE)による現象への対処方法を紹介します。

Swagelokレギュレーター RHPSシリーズ
レギュレーターの信頼性を確保するために

過酷な条件下での運用を前提とした製品には、どのような試験を行うべきでしょうか。今回は、スウェージロックの実験室における取り組みと共に、氷点下を大幅に下回る温度でも正常に機能する一般産業用RHPSシリーズ・レギュレーターの開発事例を紹介します。

ドループを示す流量曲線グラフ
レギュレーターの流量曲線を平坦にしてドループを抑える方法

ドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)は、あらゆるレギュレーターに共通する問題です。今回は、ドループを最小限に抑えてレギュレーターの流量曲線を平坦にする方法を、さまざまなドーム・ロード式レギュレーターの構成と併せて紹介します。

レギュレーターを使用して時間遅れを短縮する
レギュレーターを使用して分析計装システムにおける時間遅れを短縮する方法

分析システムでは、時間遅れが軽視されていたり、誤解されていたりするケースは少なくありません。この時間遅れは、レギュレーターでコントロールすることができます。今回は、分析計装システムにおける時間遅れを小さくする方法を紹介します。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。