text.skipToContent text.skipToNavigation
チューブ・ベンダー

Swagelok®チューブ・ベンダー

Swagelokチューブ・ベンダーを使用すると、チューブ(インチ・サイズまたはミリ・サイズ)を正確かつ容易に曲げることができるため、作業時間や労力を削減できます。

資料を請求する

正確かつ適切にチューブを曲げることが、機能性の高いシステム設計を現実化する鍵を握っています。Swagelokチューブ・ベンダーは取り扱いが容易で、曲げ加工の際にチューブが波状になったり、損傷したりしません。こういったシステムは多種多様な場所で組み立てられることから、スウェージロックではさまざまなチューブ・ベンダーを取り揃えています:

  • 電動式チューブ・ベンダー:電子制御でチューブを自動で曲げます(使用可能なチューブ外径サイズ:1~2 インチ、25~50 mm)
  • ベンチ・トップ式チューブ・ベンダー:頑丈で軽量なアルミニウム製(使用可能なチューブ外径サイズ:1/4~1 1/4 インチ、6~30 mm)
  • ハンド・チューブ・ベンダー:ロール型ダイにより、小さい力で曲げることができ、チューブのだ円化も抑えます。持ち運びに便利(使用可能なチューブ外径サイズ:1/8 インチ、1/4 インチ、5/16 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、3 mm、6 mm、8 mm、10 mm、12 mm)

カテゴリー

ハンド・チューブ・ベンダー

ハンド・チューブ・ベンダー

Browse highly portable hand tube bender options that work with a range of outside diameter tubing sizes.

ベンチ・トップ式チューブ・ベンダー

ベンチ・トップ式チューブ・ベンダー

Swagelokベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用すると、外径サイズ1/4~1 1/4 インチ、6~30 mmのチューブを曲げることができます。
電動式チューブ・ベンダー

電動式チューブ・ベンダー

Swagelok電動式チューブ・ベンダーを使用すると、外径サイズ1~2 インチ、25~50 mmのチューブを電子制御で曲げることができます。

チューブ・ベンダーのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。

使用中のSwagelokハンド・チューブ・ベンダー

Swagelokハンド・チューブ・ベンダーの使用方法

ハンド・チューブ・ベンダーを使って、 チューブの90°曲げおよび180°曲げを正確かつ効率的に行う方法を見るSwagelok®ハンド・チューブ・ベンダーを使用すると、Swagelokチューブ継手に接続可能な各種材質のチューブを常に正確に曲げることができます。

ハンド・チューブ・ベンダーのしくみを見る

スウェージロックのリソース

スウェージロックの現場漏れ検出サービス
流体システムに関する基本セミナー

スウェージロック基本セミナーを受講することで、信頼性の高い流体システムの開発、構築、メンテナンスに必要なスキルを身に付けることができます。

Swagelokベンチ・トップ式チューブ・ベンダー
Swagelokベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用する

Swagelok®ベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用すると、大半の材質のチューブを繰り返し正確に曲げることができます。小口径の薄肉チューブ、大口径の厚肉チューブなど、チューブを曲げる際は、この動画をご覧ください。チューブを曲げる際のヒントやベスト・プラクティスを確認することができます。

使用中のSwagelokハンド・チューブ・ベンダー
複雑なチューブ・システムを構築する際に必要な3つの「T」

ハンド・チューブ・ベンダーでチューブを曲げる際に必要な3つの「T」をご存知でしょうか。今回は、複雑なチューブ・システムにおいてリーク・ポイントを減らし、適切な流量を実現する方法を紹介します。

使用中のSwagelokハンド・チューブ・ベンダー
Swagelokハンド・チューブ・ベンダーの使用方法

ハンド・チューブ・ベンダーを使用して、 チューブの90°曲げおよび180°曲げを正確かつ効率的に行う方法を学びます。Swagelok®ハンド・チューブ・ベンダーを使用すると、Swagelokチューブ継手に接続可能な各種材質のチューブを常に正確に曲げることができます。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。