Swagelok®潤滑剤
Swagelok Goop®ねじ潤滑剤を使用すると、各種金属製および合金製のねじを容易に取り付けることができるため、取り付け時間を短縮でき、漏れのないシステムが実現します。
View LubricantsOur wide selection of Swagelok Goop™ thread lubricants makes assembling leak-tight connections quicker and easier. Swagelok Goop is available in oil, halocarbon, and fluourosilicone-based varieties. They are rated for use with a variety of materials and in a variety of applications, including vacuum systems.
- Silver Goop is oil-based thread lubricant for use on stainless steel and high-temperature alloys. It prevents galling, contains a non-melting antiseize agent, lowers torque on threaded parts, and stays in place between mating surfaces.
- Pure Goop is halocarbon-based thread lubricant for use on titanium, stainless steel, steel, and nickel-based alloys. It resists galling and moisture and is chemically nonreactive with a wide range of materials.
- Blue Goop is oil-based thread lubricant for use on stainless steel, titanium, aluminum, and nickel-based alloys. It resists galling and water washout and its deep blue color is unaffected by water.
- Vac Goop is fluorosilicone-based thread lubricant for use on threads, O-rings, gaskets, glass seals, and metal parts in vacuum systems. It resists galling, has extremely low vapor pressure, minimizes outgassing problems, and is chemically nonreactive with a wide range of materials.
Have questions about thread lubricants?
カテゴリー
潤滑剤のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
圧縮ガスの漏れ検出サービス
圧縮ガスの漏れを特定して数値化することで、排出物の削減、安全性、コスト、生産性の向上などに基づいて、重要な問題から優先して取り組むことができます。
漏れ検出サービスの詳細を見るスウェージロックのリソース
漏れ検出の導入事例
スウェージロックの流体システム専門スタッフは、技術的およびアプリケーションに関する豊富な知識を持っており、流体システムにおける漏れを検出、排除、防止するサポートを定期的に行っています。お客さまが得たメリットを見る
流体システムの漏れの一般的な原因とコスト
プラントのメンテナンス担当者として安全性と収益性を考えるなら、ごくわずかな漏れであっても問題視すべきです。だからこそ、漏れが発生する原因とメカニズム、漏れの発生場所を特定して検査する方法、さらに最終的にはプラント全体で漏れを削減する方法を策定することが有益といえます。
タイヤ工場における一般的な流体システムの漏れに対処する
タイヤの製造工程でプロセス配管の漏れが看過されているケースがありますが、システムに漏れがあると、安全上深刻な問題が生じたり、収益が低下したりするおそれがあります。今回は、工場全体の一般的な漏れの原因を特定する方法と、それを改修する方法を紹介します。
システムの漏れを防ぐ方法:チューブの適切な前処理の重要性
チューブ継手を正しく取り付けるには、さまざまな要素を考慮する必要がありますが、最も重要なのは、取り付ける前にチューブに適切な前処理を施すことです。今回は、チューブを正しく取り扱い、適切に切断してバリを除去し、漏れによるコストとリスクの上昇を抑える方法を紹介します。
Silver(シルバー)、Pure(ピュア)、Blue(ブルー)、Vac Goop(バック・グープ)®ねじ潤滑剤
各種Goop™(グープ)ねじ潤滑剤は、ねじを漏れなく容易に取り付けることができます。オイル・ベース、ハロカーボン・ベース、フルオロシリコーン・ベースのタイプがあります。ステンレス鋼、チタニウム、アルミニウム、ニッケル基合金、耐熱合金に使用できるため、真空システムを含むさまざまなアプリケーションで使用することができます。