Unités de sertissage haute capacité (HVSU) Swagelok®
Les unités de sertissage haute capacité (HSVU) Swagelok® facilitent le présertissage des bagues et des écrous Swagelok sur des tubes en acier inoxydable afin que vous puissiez créer des raccordements fiables.
Se faire aider pour choisir une HVSULes unités de sertissage haute capacité (HSVU) Swagelok® sont conçues pour présertir des bagues et des écrous Swagelok sur des tubes en acier inoxydable. Ces unités à entraînement pneumatique et commande électronique utilisent des capteurs sophistiqués pour lancer et arrêter le processus, garantissant des résultats réguliers et précis, même lorsqu’il faut installer un grand nombre de raccords. Robuste et dotée d’un compteur de cycles intégré, l’unité de sertissage haute capacité facilite la maintenance préventive, améliorant ainsi la durée de vie et la fiabilité de l’outil.
Conçue pour offrir polyvalence et facilité d’emploi, l’HVSU permet de travailler sur des tubes de diamètre 1/4, 3/8 et 1/2 po et 6, 8, 10 et 12 mm sans avoir à utiliser d’outils supplémentaires lorsque l’on change de diamètre. Cette flexibilité en fait l’outil idéal pour toutes sortes d’applications industrielles dans lesquelles efficacité et précision sont primordiales. En réduisant le temps et la main-d’œuvre nécessaires pour installer des tubes, l’HVSU contribue à améliorer la productivité globale et favorise l’obtention de raccordements sûrs et étanches.
Besoin d’aide pour choisir le bon outil de présertissage ?
高性能スウェージング・ユニット(HVSU)のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
■ Swagelokチューブ継手のフェルールをチューブに予備締め/■ 組み立てや取り付けに要する時間を短縮/■ プロセス制御を向上/■ 挿入されたチューブが適切に装着されると、自動的に予備締めプロセスを開始/■ ストローク制限ツールで過度の締め付けを防止/■ ゲージ・キット(オプション、サイズ:1/4 インチおよび6 mm)/■ 高い耐久性/■ チューブ継手サイズの切り替えが容易-サイズ変更の際のツール不要/■ サイクル・カウンターにより、予防保全をサポート
関連資料/コラム記事
システムの漏れを防止するには:チューブの適切な前処理の重要性
チューブ継手を正しく取り付けるには、さまざまな要素を考慮する必要がありますが、最も重要なのは、取り付ける前にチューブに適切な前処理を施すことです。今回は、チューブを正しく取り扱い、適切に切断してバリを除去し、漏れによるコストとリスクの上昇を抑える方法を紹介します。
導入事例:人件費削減を実現したチューブ曲げソリューション
スウェージロックのサポートによって、Green Alternative Systems(GAS)社は製造時間を75%短縮し、年間で22万4,000ドルもの人件費を削減することに成功しました。今回は、両社による協業の成果を紹介します。
複雑なチューブ・システムを構築する際に必要な3つの「T」
ハンド・チューブ・ベンダーでチューブを曲げる際に必要な3つの「T」をご存知でしょうか。今回は、複雑なチューブ・システムにおいてリーク・ポイントを減らし、適切な流量を実現する方法を紹介します。
Swagelokハンド・チューブ・ベンダーの使用方法
ハンド・チューブ・ベンダーを使用して、 チューブの90°および180°曲げを正確かつ効率的に行う方法を動画でご覧ください。Swagelok®ハンド・チューブ・ベンダーを使用すると、Swagelokチューブ継手に使用可能な各種材質のチューブを常に正確に曲げることができます。