Swagelok® Multi-Head Swaging Units (MHSU)
Swagelok® multi-head swaging units (MHSU) streamline preswaging ferrules onto tubing, ensuring reliable connections. Ideal for high-volume applications, they reduce assembly time and operator error. MHSU units accommodate various tubing sizes without tools, making them versatile and user-friendly.
Get Help Selecting MHSUsSwagelok® multi-head swaging units (MHSU) are designed to streamline the preswaging process, ensuring reliable and efficient tubing connections. These units reduce assembly and installation time by preswaging ferrules onto tubing. A standard tube marking feature indicates when the tube is properly bottomed in the unit, enhancing accuracy and consistency. The MHSU is available in two sizes, with tooling for 1/2 to 1 inch and 12 to 25 mm tubing and tube adapters, as well as 1 to 2 inch and 25 to 50 mm tubing and tube adapters. Ideal for high-volume applications, these units minimize operator error and accommodate various tubing sizes without the need for additional tools, making them versatile and user-friendly.
Multi-Head Swaging Units Catalog
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能

The Swagelok® Tube Fitting Advantage
Swagelok tube fittings are designed to meet your highest expectations for safety and dependability, featuring proven design, precise manufacturing, and superior raw materials.
Discover the AdvantageSwagelok Resources Curated for You

시스템 누설을 방지하는 방법: 적절한 튜브 준비의 중요성
성공적인 튜브 피팅은 여러 기준에 따라 다르지만 가장 중요한 요소 하나는 설치 전 적절한 튜브 준비입니다. 손상되거나 끝말림이 있거나 부적절하게 절단된 튜브를 피함으로써 비용이 많이 들거나 위험할 수 있는 누설을 방지하는 방법을 알아보십시오.

사례 연구: Swagelok은 튜브 벤딩 솔루션을 통해 Green Alternative Systems의 인건비 절감을 지원합니다.
Swagelok이 인건비를 절감할 수 있는 방법을 테스트하도록 지원함에 따라, Green Alternative Systems(GAS)는 생산 시간을 75% 감축하여 인건비를 연간 $224,000 절감할 수 있었습니다. 이러한 협력 관계가 수익성을 어떻게 개선했는지 자세히 알아보십시오.

복잡한 튜빙 시스템을 구현하는 데 필요한 세 가지 T
핸드 튜브 벤더를 사용할 때 세 가지 T를 통해 어떻게 누설 지점이 더 적고 유동 효율이 높은 복잡한 튜빙 시스템을 구현할 수 있는지 알아보십시오.

Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 방법
수동 튜브 벤더를 사용하여 튜빙에 정확하고 효율적으로 90° 및 180° 벤딩을 만드는 방법을 알아보십시오. Swagelok® 수동 튜브 벤더는 Swagelok 튜브 피팅과 함께 사용되는 대부분의 재질로 제조된 튜빙에 일관적인 고품질 벤딩을 제공합니다.