Vannes
Vannes disponibles avec ces caractéristiques :
- 3 à 25 mm (1/16 à 2 po)
- –200°C (–325°F) à 648°C (1200°F)
- Acier inoxydable 316, 316 ou 316L VIM-VAR, laiton, acier inoxydable avec revêtement de Xylan®, acier inoxydable, PTFE, acier inoxydable 316L VAR, PCTFE, élastomère fluorocarboné FKM, laiton chromé gris-argent, alliage 400, PEEK, polypropylène, acier inoxydable 302, PFA, acier au carbone, kalrez, nylon, alliage C-276, elgiloy, éthylène propylène, résine phénolique, acier inoxydable 304, acier inoxydable 316 recuit pour gaz acides, acier inoxydable CF3M, polyimide
- 3,4 bar (50 psig) à 4134 bar (60 000 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
クイック・コネクツ — スペアー・パーツ/アクセサリー — ステム・プロテクター
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2B-QC4-SP 真ちゅう - - - - SS-QC4-SP 316 ステンレス鋼 - - - - SS-QC6-SP 316 ステンレス鋼 - - - - SS-QC8-SP 316 ステンレス鋼 - - - - SS-QF4-SP 316 ステンレス鋼 - - - - SS-QF8-SP 316 ステンレス鋼 - - - - -
クイック・コネクツ — スペアー・パーツ/アクセサリー — ボディ・プロテクター
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-QC4-BP 316 ステンレス鋼 - - - - SS-QC6-BP 316 ステンレス鋼 - - - - SS-QC8-BP 316 ステンレス鋼 - - - - SS-QF4-BP 316 ステンレス鋼 - - - - SS-QF8-BP 316 ステンレス鋼 - - - - B-QC4-BP 真ちゅう - - - - SS-QC6A-B-KITVT 316ステンレス鋼 - - - - -
Raccords rapides — Pièces détachées et accessoires — ボディ・プロテクター - 圧力保持用
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-QC4-BPPR 316 ステンレス鋼 - - - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires