text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные обжимные фитинги и переходники — С монтажной гайкой

Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:

  • От 1/16 до 1 1/2 дюйма (от 3 до 25 мм)
  • Нерж. сталь 316, латунь, супердуплексная нерж. сталь, 6Mo, сплав 400/R-405, углеродистая сталь, PFA
  • Соединитель с наружн. резьбой, муфта, соединитель с внутр. резьбой, редуктор

В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.

Фильтровать по:
Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

  • 튜브 피팅 및 어댑터 — 판넬용 — ストレート型

    튜브 피팅 및 어댑터 — 판넬용 — ストレート型
    В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
    Контактная информация
    Код изделия
    Материал корпуса
    Размер соединения 1
    Тип соединения 1
    Размер соединения 2
    Тип соединения 2
Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.