Swagelok®中圧用圧力逃がし弁(RVシリーズ)
中圧用圧力逃がし弁 RVシリーズを使用すると、作業員を保護しつつ、適切なプロセス条件を維持することができます。最高使用圧力は137.8 MPaです。
RVシリーズ・バルブについて問い合わせる中圧用圧力逃がし弁 RVシリーズは、圧力設定型または圧力調節型を選択することができます。外側からの設定圧力の調節が容易なほか、幅広い設定圧力に対応しているため、さまざまなアプリケーションのニーズに応えることができます。
- 圧力設定型圧力逃がし弁の設定圧力は、6.89~137.8 MPaの範囲内で0.69 MPa刻みで指定することが可能です。調節ロック・ナットが調節ネジの位置を維持するため、設定圧力を確実に調節することができます。
- 圧力調節型圧力逃がし弁は、2つの圧力範囲(6.89~68.9 MPaまたは68.9~137.8 MPa)のスプリングから選ぶことができます。
仕様
ボディ材質 | 316ステンレス鋼 |
最高使用圧力 | 137.8 MPa |
設定圧力範囲 | 6.89~137.8 MPa |
オペレーション | 圧力設定型または圧力調節型 |
最高使用温度 | 121°C |
エンド・コネクション・タイプ(サイズ) | コーン&スレッド(3/8 インチ、9/16 インチ、一次側)、Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズ(3/8 インチ、1/2 インチ、9/16 インチ、一次側)、NPTめねじ(3/4 インチ、二次側) |
RVシリーズ圧力逃がし弁を使用して中圧流体システムの安全性および信頼性を向上させる方法につきましては、下のボタンからお問い合わせください。
RVシリーズ中圧用圧力逃がし弁のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます

関連資料/コラム記事

How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System
Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves
Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.

How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves
The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.

13,500 Connections, Zero Leaks for AGI Industries
Learn how AGI Industries used FKB series valves and FK series fittings on nine chemical injection skids to prevent leaks at 13,500 leak points.