![PFA 코어 호스 주름 없는 유로](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/hoses-flexible-tubing-1400x411.jpg)
스웨즈락® PFA 코어 호스 주름 없는 유로
스웨즈락 PFA 코어 호스에는 주름 없는 유로 코어, 세정하기 쉬운 표면이 있으며 FDA 사양을 충족합니다. 광범위한 쎄니타리 애플리케이션에서 사용하기에 적합합니다.
추가 정보 요청PFA 호스는 FDA 규정 21CFR Part 177.1550, USP 87, 88 Class VI 및 3-A를 준수하는 주름 없는 유로 PFA 코어가 있는 매우 유연성이 높은 호스입니다. 정전기 소산이 필요한 애플리케이션을 위해 선택 사양인 카본블랙 충진 PFA 코어가 공급됩니다.
주름 없는 매끄러운 내벽은 정밀도와 청정도 위한 유동 제어와 향상된 배출성을 제공합니다. 실리콘 커버는 쉽게 세척되어 박테리아의 축적을 방지할 수 있으며 스테인리스강 편조를 보호하고 화상으로부터 보호하며 공정 온도를 유지하는 데 도움이 됩니다.
U 시리즈 호스에는 높은 유연성, 화학적 호환성, 매끄러운 외부 커버가 필요한 곳에 흔히 사용되는 302 스테인리스강 편조 보강층과 함께 PFA 코어가 있습니다. 특허 출원중인 공정을 사용하여 접착제를 사용하지 않고 호스층들을 캡슐화하여 고도의 유연성과 탁월한 꺾임 저항을 제공합니다.
호스 커버 및 호스 태그 옵션과 함께 맞춤 호스 길이와 연결구로 공급됩니다.
사양
재질 | |
코어 | 주름 없는 유로 PFA |
보강 | 302 SS 편조 |
커버 | 실리콘 |
칼라 | 300 시리즈 SS |
연결구 | 316 SS |
공칭 호스 크기 | 1/2~2인치 |
사용 압력 | 최대 300psig(20.6bar) |
온도 범위 | –65~400°F(–53~204°C) |
연결구 | 스웨즈락 튜브 피팅, 스웨즈락 튜브 어댑터, NPT 피팅, 쎄니타리 클램프, 튜브 맞대기 용접 피팅, SAE 37°(JIC) 암나사 회전형 피팅, 캠 & 그루브 피팅, 튜브 스터브, VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅, 암나사 VCO® O-링 면 밀폐 피팅, ISO/BSP 평행나사 피팅, 진공 플랜지, 랩 조인트 플랜지, I-라인 피팅 |
호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど
![스웨즈락 호스 관리 서비스 엔지니어](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/hose-management-1400x610.jpg)
스웨즈락® 호스 자문 서비스
프로세스에서 비용을 줄이면서 호스의 수명과 성능을 개선하기 위한 호스 선택, 설치, 검사 및 유지보수 절차 개선 방법을 소개해 드립니다.
호스 관리 소개귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스
![스웨즈락 호스 및 플렉시블 튜브](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-safety-260x154.jpg)
호스 안전과 플랜트 비용 저감을 위한 3단계
종종 정기적인 플랜트 유지보수 동안 산업용 호스의 안전은 우선순위가 밀립니다. 누설이나 마모로 시설을 위험에 빠뜨릴 수 있으므로 당연히 호스에 관심을 가져야만 합니다. 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.
![산업용 호스 유지보수](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/industrial-hose-maintenance-260x154.jpg)
산업용 호스 유지보수를 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법
산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 호스의 수명을 관리하기 위해 여러분의 시스템을 평가하고, 예방 유지보수 계획 수립 방법을 소개합니다.
![산업용 호스 교체 재질 고려사항](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-replacement-core-260x154.jpg)
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항
산업용 호스를 선택할 때는 우선 가장 중심층인 코어 튜브의 재질을 고려해야 합니다. 스웨즈락의 전문가가 코어 튜브 재질 및 벽 구조에 대한 정보와 함께 애플리케이션을 위한 이상적인 호스 선정 방법을 알려드립니다.
![산업용 호스 보강재 종류](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-reinforcement-260x154.jpg)
올바른 호스 보강 선택하기
산업용 호스에는 보통 보강층이 있어 호스의 수명과 성능에 중요한 역할을 합니다. 여러 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 보강층은 무엇인지 소개합니다.