![гофрированный шланг с центральной трубкой из фторопласта (ptfe)](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/hoses-flexible-tubing-1400x411.jpg)
Гофрированный шланг Swagelok® с центральной трубкой из фторопласта (PTFE)
Шланг Swagelok с гофрированной центральной трубкой из фторопласта (PTFE) имеет высокую гибкость и используется в тех случаях, когда необходимы гибкость и химическая совместимость.
Запросить дополнительную информациюЛегковесный шланг с высокой гибкостью и гофрированной центральной трубкой из фторопласта (PTFE) обеспечивает химическую совместимость в системах с соответствующими требованиями. Фторопласт (PTFE) соответствует положению Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) 21CFR, часть 177.1550, USP 88, класс VI, что важно для многих биофармацевтических систем.
Шланг из фторопласта (PTFE) серии С имеет оплетку из нержавеющей стали 300, которая защищает центральную трубку от абразивного истирания, по отдельному заказу предлагается центральная трубка из PTFE, наполненная техническим углеродом, для систем, требующих рассеяния статического электричества.
Неметаллический шланг из фторопласта (PTFE) серии N имеет центральную трубку из PTFE, наполненную техническим углеродом для рассеяния статического электричества, изоляционную оплетку, которая устраняет потребность во внешней изоляции в различных системах, и оплетку из арамидного волокна, которая способствует устойчивой работе шланга под давлением и позволяет сохранить его гибкость при сниженном весе.
Шланги серии Coreflex C с оплеткой из нержавеющей стали марки 300
Характеристики:
Материалы | |
Центральная трубка | гофрированная из ПТФЭ |
Армирование | оплетка из нержавеющей стали марки 300 |
Покрытие | без покрытия (в стандартном исполнении); силикон |
Муфта | нержавеющая сталь марки 300 |
Соединения | нержавеющая сталь марки 316 |
Типоразмер шланга | от 1/2 до 2 дюймов |
Рабочее давление | до 103 бар |
Диапазон температур | от –53 до 230 °C |
Соединения | трубопроводные фитинги и адаптеры Swagelok, фитинги с трубной резьбой NPT, санитарно-технические зажимы, трубные фитинги под стыковую сварку, фитинги с накидной гайкой SAE 37° (JIC) (внутренняя резьба), кулачково-пазовые соединения, патрубки, фитинги с торцевой металлической уплотнительной прокладкой VCR, фитинги с торцевым уплотнительным кольцом VCO (внутренняя резьба), фитинги с цилиндрической резьбой ISO/BSP, вакуумные фланцы, фланцы для соединения внахлест, соединение для биофармацевтики «I-line» |
Шланги серии Coreflex N, наполненные техническим углеродом, изоляционной обмоткой и оплеткой из арамидного волокна
Характеристики:
Материалы | |
Центральная трубка | гофрированная из ПТФЭ, наполненная техническим углеродом |
Армирование | изоляционная обмотка, оплетка из арамидного волокна |
Муфта | нержавеющая сталь марки 300 |
Соединения | нержавеющая сталь марки 316 |
Типоразмер шланга | 3/8, 1/2 и 3/4 дюйма |
Рабочее давление | до 86,1 бар |
Диапазон температур | от –53 до 230 °C |
Соединения | трубопроводные фитинги и адаптеры Swagelok, фитинги с трубной резьбой NPT, санитарно-технические зажимы, трубные фитинги под стыковую сварку, фитинги с накидной гайкой SAE 37° (JIC) (внутренняя резьба), кулачково-пазовые соединения, патрубки, фитинги с торцевой металлической уплотнительной прокладкой VCR, фитинги с торцевым уплотнительным кольцом VCO (внутренняя резьба), фитинги с цилиндрической резьбой ISO/BSP, вакуумные фланцы, фланцы для соединения внахлест, соединение для биофармацевтики «I-line» |
Предлагаются шланги заказной длины и с заказными торцевыми соединениями, а также другие опции, включая оболочки и этикетки для шлангов.
Каталоги шлангов и гибких трубок
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど
![Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/hose-management-1400x610.jpg)
Экспертные сервисы Swagelok® по шлангам
Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличить срок службы и улучшить характеристики шлангов, а также уменьшить затраты на этот процесс.
Узнайте об управлении состоянием шланговРесурсы Swagelok специально для вас
![Шланги и гибкие трубки Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-safety-260x154.jpg)
Три шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек
Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.
![Техобслуживание промышленных шлангов](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/industrial-hose-maintenance-260x154.jpg)
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия
Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.
![Шланги и гибкие трубки Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-replacement-core-260x154.jpg)
Замена промышленных шлангов: рекомендации по выбору материала центральной трубки
При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки — внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.
![Типы армирующих слоев промышленного шланга](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-reinforcement-260x154.jpg)
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга
Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.