text.skipToContent text.skipToNavigation
Gasflaschen-Umschaltregler

Swagelok® Gasflaschen-Umschaltregler

Gasflaschen-Umschaltregler sind für spezielle Anwendungsbereiche und Anforderungen ausgelegt.

Weitere Informationen anfordern

Gasflaschen-Umschaltregler schalten automatisch zwischen zwei Gasquellen um und sorgen für reduzierte Ausfallzeiten sowie für eine Entlastung, da kein manuelles Umschalten mehr erforderlich ist.

Die Gasflaschen-Umschaltregler von Swagelok® umfassen ein zweistufiges Gasversorgungssystem, das auch in kritischen Anwendungen einen kontinuierlichen Gasfluss gewährleistet. Sobald der Umschaltdruck in einem Versorgungsstrom unterschritten wird, schaltet der Auswahlregler die Gasversorgung automatisch auf einen alternativen Versorgungsstrom um. Durch den automatischen Betrieb entfallen kostspielige Ausfallzeiten sowie Wartungskosten für die ständige Überwachung der Gasversorgung.

Spezifikationen

Maximaler Eingangsdruck 4351 psig (300 bar) mit PEEK-Sitz
3600 psig (248 bar)
Flaschenanschlüsse und Schlauchzubehör können zu einer Begrenzung des Eingangsdrucks führen.
Druckregelbereiche 0 bis 10 psig (0,68 bar) bis hin zu 0 bis 500 psig (34,4 bar)
Nominale Umschaltdrücke 100, 250 und 500 psig (6,8, 17,2 und 34,4 bar)
Durchflusskoeffizient(Cv) 0,06
Maximale Betriebstemperatur 176 °F (80 °C) mit PCTFE-Sitz
392 °F (200 °C) mit PEEK-Sitz
212 °F (100 °C) mit PEEK-Sitz und maximalem Eingangsdruck über 3600 psig (248 bar)

Kataloge für Gasflaschen-Umschaltregler

Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unseren Gasflaschen-Umschaltreglern, einschließlich Werkstoffe, Zubehör sowie Druck- und Temperaturstufen.

Swagelok-Generator für Durchflussdiagramme für Druckregler

Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Druckregler?

Vergleichen Sie die Leistung verschiedener Druckregler unter verschiedenen Anwendungsbedingungen mit unserem Tool zur Erstellung von Durchflussdiagrammen.

Finden Sie den richtigen Druckregler

Swagelok-Ressourcen zu Druckreglern

Versorgungsdruckeffekt bei Druckreglern
So verringern Sie den Versorgungsdruckeffekt bei Druckreglern

Der Versorgungsdruckeffekt beschreibt die inverse Abhängigkeit zwischen dem Eingangs- und dem Ausgangsdruck in einem Druckregler. Mit den Tipps von Swagelok lässt sich dieses Phänomen einfach in den Griff bekommen.

Swagelok-Druckregler der Serie RHPS
Wie gründliche Tests eine zuverlässige Reglerleistung garantieren

Haben Sie sich schon einmal gefragt, welche Tests ein Produkt durchlaufen muss, das für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt wurde? Werfen Sie einen Blick hinter die Labortüren und erfahren Sie mehr über die Entwicklung der Druckregler der Serie RHPS, die bei Temperaturen von weit unter Null Grad eingesetzt werden können.

Durchflusskurve mit Regeldifferenz
Wie Sie die Durchflusskurve von Druckreglern flach halten und die Regeldifferenz minimieren

Regeldifferenzen treten bei allen Druckminderern auf. Erfahren Sie, wie verschiedene Konfigurationen mit dombelasteten Reglern dazu beitragen, Regeldifferenzen zu minimieren und die Durchflusskurve von Druckreglern abzuflachen.

Reduzierte zeitliche Verzögerung durch Druckregler
Wie sich Zeitverzögerungen in Analysesystemen mithilfe von Reglern reduzieren lassen

Zeitverzögerungen werden in Analysesystemen häufig unter- oder falsch eingeschätzt. Eine Möglichkeit, diese Verzögerung abzumildern, ist ein druckgesteuerter Regler. Erfahren Sie, wie Sie Zeitverzögerungen in Ihrem Analysesystem einfach in den Griff bekommen.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。