text.skipToContent text.skipToNavigation
パージ・バルブ

Swagelok®圧力逃がし弁

Swagelok®圧力逃がし弁を使用すると、一般産業用アプリケーションにおいて過剰圧力を防止することができます。さまざまな設定圧力を選ぶことができます。また、ブリード・バルブおよびパージ・バルブを使用すると、シグナル・ラインの圧力を大気中へ効率的にブリード、ベント、排出することが可能です。

圧力逃がし弁を見る

Swagelok®圧力逃がし弁 Rシリーズは、加わる圧力に比例して徐々に開くため、シンプルかつ確実に過剰圧力を防止して作業員を保護し、適切なプロセス状態を維持します。設定圧力は、工場で設定することも、さまざまな使用条件に合わせて現場で調整することも可能です。Swagelok®中圧用圧力逃がし弁 RVシリーズは、最高使用圧力が137.8 MPaのアプリケーションに使用することができます。

Swagelok®安全型圧力逃がし弁 PRVシリーズは、PED 2014/68/EU Category IVの認証を取得しており、ISO-4126-1に従った安全装置として、Pressure Equipment Directiveに基づいたCEマークが付いています。指定の圧力を工場にて設定し、試験を行い、ロックし、希望の設定圧力を示すタグを付けています。

Swagelok®ブリード・バルブ BVシリーズをマルチバルブ・マニホールドやゲージ・バルブのような計装装置に使用すると、計器を安全に取り外したり、制御装置の校正補助を行ったりすることができます。また、API 624による低排出認証付きの製品もあり、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)対策にも有効です。

Swagelok®パージ・バルブ Pシリーズは、ブリード・バルブ、ベント・バルブ、ドレン・バルブとしてお使いいただける手動式のバルブです。安全性を高めるため、バルブ・ボディから外れないようにきざみ付きキャップを取り付けています。ブリード・バルブもパージ・バルブもコンパクトで取り付けに便利です。

圧力逃がし弁、ブリード・バルブ、パージ・バルブに関して質問がありますか?

専門スタッフに相談する

圧力逃がし弁のカテゴリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

圧力逃がし弁のパフォーマンスを最大限に高める交換用部品/アクセサリー(スプリング・キット、シール・キット、ハンドル・キット、インサート・キット、ポペット・キットなど)を幅広く取り揃えています。

ブリード・バルブ/パージ・バルブ、BV / P シリーズ

ブリード・バルブ/パージ・バルブ、BV / P シリーズ

計装装置用のコンパクトなブリード・バルブおよびパージ・バルブ(手動式のブリード・バルブ、ベント・バルブ、ドレン・バルブなど)は、取り付けに便利です。

中圧用圧力逃がし弁、RVシリーズ

中圧用圧力逃がし弁、RVシリーズ

一般産業アプリケーションにおいて過剰圧力保護を行います。圧力設定型および圧力調節型があり、ロック・ナットにより安定性が向上しています。

圧力逃がし弁、R3/R4 / RL3 / RL4 / KVV シリーズ

圧力逃がし弁、R3/R4 / RL3 / RL4 / KVV シリーズ

高圧型/低圧型圧力逃がし弁は、加わる圧力に比例して徐々に開きます。液体/ガスの使用に適しています。

安全型圧力逃がし弁、PRVシリーズ

安全型圧力逃がし弁、PRVシリーズ

PED 2014/68/EU Category IVの認証およびISO-4126-1に準拠したCEマークを取得しており、柔軟かつ確実な過剰圧力保護を行います。

Catálogos de Válvulas de Alivio

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

Calculadora de coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) Swagelok para válvulas

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas

Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Selección de válvulas para sistemas de toma de muestra de fluidos
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales

Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

化学/石油精製業界において、フュージティブ・エミッションを削減する
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

一般産業用流体システム内のブロック・バルブ
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法

一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

半導体産業向けのSwagelok超高純度用ALD20シリーズ・バルブのクリーンルームでの組み立て
1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由

今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。

圧力逃がし弁/ブリード・バルブ

圧力逃がし弁

圧力逃がし弁 Rシリーズを使用すると、さまざまな液体またはガスの一般産業アプリケーションにおいて、容易かつ確実に過剰圧力を防止することができます(設定圧力:0.07 MPaから41.3 MPaまで)。圧力逃がし弁 Rシリーズは加わる圧力に比例して徐々に開き、システム圧力が設定圧力を下回ったときに閉じます。安全型圧力逃がし弁 PRVシリーズは、5つの設定スプリング圧力範囲を持つバルブで、認証を取得しています。指定の圧力を工場にて設定し、試験を行い、ロックし、希望の設定圧力を示すタグを付けています。

ブリード・バルブ/パージ・バルブ

Swagelokブリード・バルブを使用すると、計器を取り外す前のシグナル・ラインの圧力の大気中への排出や、制御装置の校正補助を行うことができます。エンド・コネクションは、NPTおねじまたはSAEおねじを選ぶことができます。Swagelokパージ・バルブはブリード・バルブ、ベント・バルブ、ドレン・バルブとして使用可能な手動式のバルブで、さまざまなエンド・コネクション(NPTねじ、SAEねじ、Swagelok®チューブ継手、チューブ・アダプター)を選ぶことができます。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。