Swagelok® Ramp Regulator for Hydrogen Applications
Designed for use in hydrogen refueling station applications, this ramp regulator is designed to handle rapid thermal and pressure changes that can impact system integrity.
Swagelok®中圧用ドーム・ロード比例式レギュレーター(充填ステーション向け)を使用すると、水素自動車に水素を充填する際の圧力を制御することができます。PIDコントローラーに追加して、ディスペンサー・ユニットと通信させることで、必要な圧力制御プロファイル/圧力遷移を実現します。着脱式カートリッジ設計(特許)により、メンテナンスの際にディスペンサー・システムから製品を取り外す必要がありません。
仕様
| ボディ材質 | 316/316L二重認定品 (ニッケルを12%以上含む) |
| エンド・コネクション (サイズ) | コーン&スレッド継手(9/16 インチ)、Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズ(1/2 インチ) |
| 最高使用圧力 | 一次側:105.0 MPa、二次側:87.5 MPa |
| 使用温度範囲 | –40~85°C |
| ボディ・シール | 最高使用圧力の1.25倍(< 10 cm3/hr.)、H2 相当 |