text.skipToContent text.skipToNavigation

サポート・システム — 溶接プレート(横長タイプ)

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

サポート・システム — 溶接プレート(横長タイプ)

Swagelokチューブ・サポート・キットでチューブと流体部品のズレや動きを制限することで、衝撃や振動による影響を緩和することができます。

類似製品

型番
ボディ材質
チューブ外径
長さ
曲げ半径
304-S1-WPE 304 ステンレス鋼 - 長さ:2.52 インチ(64.0 mm) - 製品を見る
304-S1-WPEM 304 ステンレス鋼 - 長さ:64 mm(2.52 インチ) - 製品を見る
304-S3-WPE 304 ステンレス鋼 - 長さ:3.07 インチ(78.0 mm) - 製品を見る
304-S5-WPE 304 ステンレス鋼 - 長さ:3.94 インチ(100 mm) - 製品を見る
304-S6-WPE 304 ステンレス鋼 - 長さ:4.57 インチ(116 mm) - 製品を見る

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。