text.skipToContent text.skipToNavigation

Многоцелевое вставное шланговое торцевое соединение, трубный переходник из нерж. стали 8 мм, размер шланга 1/4 дюйма

Код изделия: SS-PB4-TM8

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь
Размер соединения 1 8 мм
Тип соединения 1 Трубный переходник Swagelok®
Материал торцевого соединения Нержавеющая сталь 316
размер шланга, 1/4 дюйма
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 40141734
Торцевые соединения

Торцевые соединения для различных шлангов и гибких трубок Swagelok обеспечивают простоту выездного монтажа. В ассортимент входят трубные обжимные фитинги и трубные переходники Swagelok, фитинги с наружной резьбой NPT, фитинги с конической наружной резьбой ISO/BSP и муфты.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Многоцелевое вставное шланговое торцевое соединение, трубный переходник из нерж. стали 8 мм, размер шланга 1/4 дюйма

Код изделия: SS-PB4-TM8
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Торцевые соединения

Торцевые соединения для различных шлангов и гибких трубок Swagelok обеспечивают простоту выездного монтажа. В ассортимент входят трубные обжимные фитинги и трубные переходники Swagelok, фитинги с наружной резьбой NPT, фитинги с конической наружной резьбой ISO/BSP и муфты.

Технические характеристики

SS-PB4-TM8 — Многоцелевое вставное шланговое торцевое соединение, трубный переходник из нерж. стали 8 мм, размер шланга 1/4 дюйма

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь
Размер соединения 1 8 мм
Тип соединения 1 Трубный переходник Swagelok®
Материал торцевого соединения Нержавеющая сталь 316
размер шланга, 1/4 дюйма
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 40141734
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-PB12-PM12 Messing 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
B-PB12-TA12 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Просмотр изделия
B-PB4-MT4 Messing 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Просмотр изделия
B-PB4-PM4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
B-PB4-TA4 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Просмотр изделия
B-PB6-MT6 Messing 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Просмотр изделия
B-PB6-PM4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
B-PB6-PM6 Messing 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
B-PB6-TA6 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Просмотр изделия
B-PB6-TM10 Messing 10 mm Swagelok® Rohrstutzen - - Просмотр изделия
B-PB8-PM8 Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
B-PB8-TA8 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Просмотр изделия
B-PB8-TM12 Messing 12 mm Swagelok® Rohrstutzen - - Просмотр изделия
SS-PB12-PM12 Edelstahl 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-PB12-TA12 Edelstahl 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Просмотр изделия
SS-PB16-TA16 Edelstahl 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Просмотр изделия
SS-PB4-6 Edelstahl 1/4 Zoll Einsatz für Push-On-Mehrzweckschlauch - - Просмотр изделия
SS-PB4-MT4 Edelstahl 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-PB4-PM4 Edelstahl 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-PB4-SL4 Edelstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-PB4-TA4 Edelstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Просмотр изделия
SS-PB4-TM6 Edelstahl 6 mm Swagelok® Rohrstutzen - - Просмотр изделия
SS-PB6-6 Edelstahl 3/8 Zoll Einsatz für Push-On-Mehrzweckschlauch - - Просмотр изделия
SS-PB6-MT6 Edelstahl 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-PB6-PM4 Edelstahl 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-PB6-PM6 Edelstahl 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-PB6-SL6 Нержавеющая сталь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-PB6-TA4 Нержавеющая сталь 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-PB6-TA6 Нержавеющая сталь 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-PB6-TA8 Нержавеющая сталь 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-PB6-TM10 Нержавеющая сталь 10 мм Трубный переходник Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-PB6-TM8 Нержавеющая сталь 8 мм Трубный переходник Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-PB8-6 Нержавеющая сталь 1/2 дюйма Универсальная шланговая вставка для вставного торцевого соединения - - Просмотр изделия
SS-PB8-MT8 Нержавеющая сталь 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - Просмотр изделия
SS-PB8-PM8 Нержавеющая сталь 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-PB8-SL8 Нержавеющая сталь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-PB8-TA8 Нержавеющая сталь 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-PB8-TM12 Нержавеющая сталь 12 мм Трубный переходник Swagelok® - - Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.