text.skipToContent text.skipToNavigation
обратные клапаны для водородных систем

Обратный клапан Swagelok® серии FK для водородных систем

Рассчитан для использования на водородных заправочных станциях, обеспечивает надежную изоляцию потоков низкомолекулярного газа.

Помощь с выбором клапанов для водородных систем

Обратный клапан Swagelok® серии FK для водородных заправочных станций надежную изоляцию потоков низкомолекулярного газа. Когда перепад давления становится ниже давления открытия, клапан закрывает обратный поток.

Технические характеристики

Материалы корпуса Материал 316/316L с двойной сертификацией и мин. содержанием Ni 12%
Торцевые соединения Трубные обжимные фитинги Swagelok® среднего давления серии FK
Рабочее давление До 1050 бар (15 229 psig)
Диапазон температур От –40° до 85°C (от –40° до 185°F)
Фиксированная величина давления открытия < 2 бар (29 psig)
Уплотнение корпуса 1,25 × номинальное давление
Уплотнение седла 1 × номинальное давление

Узнайте больше о сертификатах Swagelok в области чистой энергетики

Газовые и жидкостные системы с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok

Сравнение трубных обжимных фитингов (серия FK)

Посмотрите и сравните монтаж фитингов серии FK и конусно-резьбовых фитингов.

Сравнение фитингов

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.