Swagelok® 수소 애플리케이션용 수소 FK 체크 밸브
수소 충전소 애플리케이션에 사용하도록 설계된 이 체크 밸브는 저분자 가스의 단방향 흐름과 신뢰성 높은 차단 기능을 제공합니다.
수소 밸브 선택에 도움 받기Swagelok® 충전소 애플리케이션용 수소 FK 체크 밸브는 저분자 가스의 단방향 흐름과 신뢰성 높은 차단 기능을 제공합니다. 압력 차이가 크래킹 압력 아래로 떨어지면, 체크 밸브가 역류를 방지합니다.
사양
몸체 재질 | 316/316L 이중 인증 재질, 니켈 함량 최소 12% |
연결구 | Swagelok® FK 시리즈 중압 튜브 피팅 |
사용 압력 | 최대 1050 bar(15,229 psig) |
온도 범위 | –40°~85°C(–40°~185°F) |
고정 크래킹 압력 | < 2 bar(29 psig) |
몸체 씰 | 1.25 × 압력 등급 |
시트 씰 | 1 × 압력 등급 |