text.skipToContent text.skipToNavigation
Шланг с центральной трубкой из резины и армированием гидратцеллюлозным волокном

Резиновый шланг Swagelok® (серия PB)

Шланги Swagelok® с резиновой центральной трубкой (серия PB) обеспечивают надежную и эффективную работу систем сжатого воздуха, перекачки нефти, других жидкостных и газовых систем. Такие шланги легко изготовить соответствующим инструментом в полевых условиях, для этого необходимо установить резиновое торцевое соединение Swagelok на новый шланг.

См. резиновые шланги

La manguera de goma Swagelok® para servicio general serie PB es resistente al ozono y tiene un ánima lisa de Buna N. El refuerzo interno de fibra mejora el valor nominal de presión de la manguera y asegura la retención de la conexión en aplicaciones hasta 24,1 bar (350 psig), ofreciendo un rendimiento fiable en aplicaciones de líquidos o gases no volátiles. La cubierta de Buna N es resistente a la abrasión. Estas mangueras son extremadamente duraderas y pueden soportar el aplastamiento, los retorcimientos y otros usos en servicio duro mejor que otros tipos de manguera. Hay disponibles diferentes colores.

Las conexiones finales de las mangueras de goma Swagelok pueden conectarse a presión con la mano o con una simple herramienta push-on, lo que permite una fácil instalación en campo de las mangueras en bobina. Las conexiones finales permanecen firmemente conectadas más allá del punto de rotura del material de la manguera, lo que proporciona entornos de trabajo más seguros. Una herramienta especializada para cortar mangueras puede hacer cortes limpios para permitir conexiones estancas. El ánima de la manguera está diseñada para facilitar el montaje y no se necesitan abrazaderas para sujetar las conexiones finales a la manguera.

¿Tiene alguna pregunta sobre las mangueras de goma?

Contacte con los Especialistas Locales

Elija la Manguera Ideal para Su Aplicación

Categorías de Manguera de Goma

Conexiones finales

Conexiones finales

Conozca nuestro rango de conexiones finales para manguera de goma de varios tamaños.

Manguera de Goma, Serie PB

Manguera de Goma, Serie PB

Explore las opciones de manguera de goma Buna N disponibles en varios colores y diseñadas para utilizar en aplicaciones de uso general, aire comprimido y transferencia de aceite.

Catálogos de Manguera y Tubo Flexible

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Ingeniero de servicios de gestión de mangueras Swagelok

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®

Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.

Más Información Sobre la Gestión de las Mangueras

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Swagelok hose and flexible tubing
3 Steps to Hose Safety & Lower Plant Costs

Industrial hose safety is often deprioritized during regular plant maintenance. It is important hoses receive the attention they deserve—leaks and wear can put your facility at risk. Learn tips to avoid dangerous situations while lowering plant costs.

Industrial hose maintenance
How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands

Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.

industrial hose replacement material considerations
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations

When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.

Industrial hose reinforcement types
How to Select the Right Hose Reinforcement

Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.