text.skipToContent text.skipToNavigation
Rohrverschraubung

Rohrverschraubungen von Swagelok®

Die Rohrverschraubungen mit NPT-Gewinde von Swagelok® ermöglichen formschlüssige und leckagefreie Verbindungen in Rohr- und Schlauchsystemen für eine Vielzahl industrieller Anwendungsbereiche.

Rohrverschraubungen anzeigen

Die Rohrverschraubungen mit NPT-Gewinde von Swagelok® ermöglichen zuverlässige Verbindungen in Rohr- und Schlauchsystemen für eine Vielzahl industrieller Anwendungsbereiche. Sie sorgen für einen leckagefreien Betrieb bei gleichzeitiger Minimierung von Gewindefraß und einer optimierten Anzahl an Gewindeverbindungen, indem sie die Auslegungsanforderungen gängiger Industrienormen übertreffen.

Bestimmung der Größe und Steigung einer Gewindeverschraubung

Die nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellten Gewindeverschraubungen sind in einer Vielzahl von Formen und Werkstoffen erhältlich, sowie in dickwandiger Ausführung aus Edelstahl 316 für Anwendungen mit Druckbereichen von bis zu 15.000 psig (1.033 bar). Um eine genaue Rohrausrichtung zu gewährleisten, werden die Abmessungen an Winkel-, Kreuz- und T-Verschraubungen einer strengen Kontrolle unterworfen.

Sie benötigen Unterstützung bei der Auswahl von Verschraubungen?

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

Pipe Fitting Categories

Adapters

Adapters

Connect or extend a fluid system composed of different component sizes and materials with adapters available in elbows, tees, and straights.

Caps and Plugs

Caps and Plugs

Seal a pipe or other connection with a plug that seals the end run of a pipe, or a cap threaded over the end of a piece of pipe.

Couplings

Couplings

Maintain continuity between two or more sections of pipe for reliable transport of fluids or gases.

Nipples

Nipples

Adapt a piping system by using the right nipple to connect two pipes or other fittings on one or both ends.

Reducers

Reducers

Combine a larger pipe to a smaller one, changing the pipe size in a piping system, to meet flow requirements or to adapt to existing piping.

Spare Parts and Accessories

Spare Parts and Accessories

Explore useful tools and kits to help maintain pipe fittings within fluid systems.

Union Ball Joints

Union Ball Joints

Ensure leak-free and reliable systems with a union ball joint constructed for instrumentation and process control.

Rohrverschraubungen—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Fluidsystem mit leckagefreien Rohrverschraubungen von Swagelok<sup>®</sup>

Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®

Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Vorteile entdecken

Ressourcenzentrum

Swagelok-Rohrverschraubungen mit Gewinde
Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden

Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.

Arbeiter auf einer Ölplattform
Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus

Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.

Ein Mitarbeiter von Shenyang Blower Works an einem Fluidsystem mit Swagelok-Komponenten
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert

Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.

Überprüfung der korrekten Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen mithilfe einer Prüflehre
Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen

In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.

Rohrverschraubungen

Rohrverschraubungen

Die gratfreien Innenoberflächen und glatten Gewindeflanken der Rohrverschraubungen von Swagelok sorgen für einen reibungslosen Durchfluss bei gleichzeitig optimierter Abdichtung und minimiertem Gewindefraß. Eine Vielzahl an verfügbaren Werkstoffen und Konfigurationen, darunter Adapter, Kappen und Stopfen, Verbindungen, Kreuzstücke, Winkelstücke, Nippel, Reduzierstücke und T-Stücke, werden mit den hohen Qualitätsstandards von Swagelok hergestellt, um unterschiedlichsten Anwendungs- und Umgebungsanforderungen gerecht zu werden.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.