|
Válvula de Aguja Serie IPT NVT de Acero Inoxidable 316, 1/2 pulg. Racor para Tubo de Media Presión FK, Obturador en V, 1378 bar (20 000 psi)
Referencia #: NVT8FK1VB20
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Modelo Recto, Modelo en VSwagelok tiene disponible una amplia gama de válvulas de aguja de cierre y regulación para controlar el caudal en aplicaciones de servicio general y crítico. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Válvula de Aguja Serie IPT NVT de Acero Inoxidable 316, 1/2 pulg. Racor para Tubo de Media Presión FK, Obturador en V, 1378 bar (20 000 psi)
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Modelo Recto, Modelo en V
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
Especificaciones
NVT8FK1VB20 — Válvula de Aguja Serie IPT NVT de Acero Inoxidable 316, 1/2 pulg. Racor para Tubo de Media Presión FK, Obturador en V, 1378 bar (20 000 psi)
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje Estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/2 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión |
| Tamaño conexión 2 | 1/2 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión |
| eClass (4.1) | 37010201 |
| eClass (5.1.4) | 37010201 |
| eClass (6.0) | 37010203 |
| eClass (6.1) | 37010203 |
| eClass (10.1) | 37010203 |
| UNSPSC (4.03) | 40141602 |
| UNSPSC (10.0) | 40141602 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141602 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141602 |
| UNSPSC (15.1) | 40141602 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVT4FK1VA20 | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | Ver producto |
| NVT4H1VM60 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | 1/4 インチ | めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | Ver producto |
| NVT4H1VY30 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | 1/4 インチ | めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | Ver producto |
| NVT4M1VA20 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | 1/4 インチ | めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | Ver producto |
| NVT4N1VG15 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| NVT6M1VA20 | 316ステンレス鋼 | 3/8 インチ | めす中圧用コーン&スレッド | 3/8 インチ | めす中圧用コーン&スレッド | Ver producto |
| NVT8N1VB15 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| NVT9H1VM60 | 316 ステンレス鋼 | 9/16 インチ | めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | 9/16 インチ | めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | Ver producto |
| NVT9H1VY30 | 316 ステンレス鋼 | 9/16 インチ | めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | 9/16 インチ | めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | Ver producto |
| NVT9M1VB20 | 316 ステンレス鋼 | 9/16 インチ | めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | 9/16 インチ | めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.