text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Medium Flow Metering Valve, 6 mm Swagelok Tube Fitting, Buna N O-ring

Réf. pièce : SS-6MG-MM-BU

Spécifications

Attribut Valeur
Материал корпуса 316 Stainless Steel
Процедура очистки Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Размер соединения 1 6 mm
Тип соединения 1 Swagelok® Tube Fitting
Размер соединения 2 6 mm
Тип соединения 2 Swagelok® Tube Fitting
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.03
Тип рукоятки Knurled
Максимальная температура, °F (°C) 300 (148)
Минимальная температура, °F (°C) -10 (-23)
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010203
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141600
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141600
UNSPSC (15.1) 40141600
UNSPSC (17.1001) 40141600
Прямая конфигурация, для среднего расхода

Осуществляйте тонкую регулировку в системах с низким или высоким давлением и низким, средним или высоким расходом с помощью клапанов тонкой регулировки Swagelok, которые обеспечивают точный контроль расхода, когда он имеет значение при проведении анализов или исследований.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Medium Flow Metering Valve, 6 mm Swagelok Tube Fitting, Buna N O-ring

Réf. pièce : SS-6MG-MM-BU
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Прямая конфигурация, для среднего расхода
Осуществляйте тонкую регулировку в системах с низким или высоким давлением и низким, средним или высоким расходом с помощью клапанов тонкой регулировки Swagelok, которые обеспечивают точный контроль расхода, когда он имеет значение при проведении анализов или исследований.

Spécifications

SS-6MG-MM-BU — Stainless Steel Medium Flow Metering Valve, 6 mm Swagelok Tube Fitting, Buna N O-ring

Attribut Valeur
Материал корпуса 316 Stainless Steel
Процедура очистки Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Размер соединения 1 6 mm
Тип соединения 1 Swagelok® Tube Fitting
Размер соединения 2 6 mm
Тип соединения 2 Swagelok® Tube Fitting
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.03
Тип рукоятки Knurled
Максимальная температура, °F (°C) 300 (148)
Минимальная температура, °F (°C) -10 (-23)
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010203
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141600
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141600
UNSPSC (15.1) 40141600
UNSPSC (17.1001) 40141600
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-4MG Laiton chromé gris-argent 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
B-6MG-MM Laiton chromé gris-argent 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-2MG Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-2MG4 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-2MG-MH Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-31RF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-31RS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-31RS6MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-4MG Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-4MG2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-4MG-MH Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-4MG-VCR Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Afficher le produit
SS-6MG-MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-6MG-MM-MH Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-MGVR4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Afficher le produit
SS-MGVR4-MH Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой Afficher le produit

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.