text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvula Antirretorno

Válvulas Antirretorno y de Exceso de Caudal Swagelok®

Las válvulas antirretorno en línea Swagelok están disponibles en un rango de presiones de disparo ajustables y fijas para controlar el caudal de retorno en aplicaciones de servicio general y alta pureza. Las válvulas de exceso de caudal mejoran la integridad y seguridad del sistema al eliminar la necesidad de mecanismos de derivación.

Válvulas Antirretorno | Diseñadas para fluidos que circulan en una dirección
Válvulas de Exceso de Caudal | Detienen la liberación del exceso de caudal aguas abajo

Ver Válvulas Antirretorno

Las válvulas antirretorno Swagelok® están diseñadas para permitir el caudal en un solo sentido. Nuestras válvulas antirretorno están disponibles con una variedad de diseños que incluyen versiones con obturador, cierre por gravedad y totalmente soldadas para aplicaciones de servicio general y de alta pureza incluyendo las aplicaciones de media y alta presión.

Las válvulas antirretorno Swagelok están disponibles con variedad de conexiones finales y materiales de cierre, permitiendo a los usuarios encontrar soluciones fáciles de integrar y compatibles con sus sistemas y fluidos de proceso. Algunas válvulas antirretorno Swagelok tienen diseños totalmente soldados para ofrecer una contención fiable del fluido del sistema en aplicaciones de alta pureza, y algunas están fabricadas en fluoropolímero de ultra alta pureza y no tienen juntas tóricas, maximizando el caudal y reduciendo la pérdida de carga, eliminando las zonas muertas y con una excelente integridad frente a las fugas.

Las válvulas de exceso de caudal Swagelok® serie XS tienen un obturador ranurado que se mueve a la posición de disparo cuando se produce un exceso de caudal aguas abajo, lo que detiene la liberación incontrolada de los fluidos del sistema. Cuando la presión se iguala, las válvulas se rearman. Estas válvulas eliminan la necesidad de un complejo mecanismo de bypass a la vez que reducen el tiempo de mantenimiento.

Aprenda las diferencias entre la presión de disparo y la presión de cierre para saber si su válvula antirretorno funciona correctamente.

Vea el Vídeo

Categorías de Válvulas Antirretorno

Recambios y Accesorios

Recambios y Accesorios

Conozca los tapones deflectores y una gran variedad de accesorios para el mantenimiento de las válvulas antirretorno con obturador, incluidos los conjuntos de muelle, cierre y recambio del obturador. 

Válvulas Antirretorno Totalmente Soldadas de Alta Pureza Serie CW

Válvulas Antirretorno Totalmente Soldadas de Alta Pureza Serie CW

El diseño totalmente soldado de las válvulas antirretorno soldadas de alta pureza ofrece una contención fiable del fluido del sistema, mientras que el cuerpo de acero inoxidable 316L ofrece una mayor pureza del material.

Válvulas Antirretorno de Polímero de Ultra Alta Pureza, Serie CHP

Válvulas Antirretorno de Polímero de Ultra Alta Pureza, Serie CHP

Swagelok tiene disponibles válvulas antirretorno de fluoropolímero serie CHP para las aplicaciones de ultra alta pureza.
Válvulas Antirretorno para Hidrógeno

Válvulas Antirretorno para Hidrógeno

Enhance safety in hydrogen applications with Swagelok® hydrogen FK check valves, offering reliable shut-off, unidirectional flow, and high-pressure support.

Válvulas Antirretorno, Series C, CP, CH

Válvulas Antirretorno, Series C, CP, CH

Hay disponibles válvulas antirretorno con obturador de acero inoxidable y latón, con una gran variedad de conexiones finales y presiones de disparo ajustables o fijas.

Válvulas antirretorno para media presión, Serie CV

Válvulas antirretorno para media presión, Serie CV

Las válvulas antirretorno de media presión están diseñadas para la contención de la presión y el control de los fluidos del sistema para evitar el retorno del caudal.

Válvulas antirretorno por gravedad, Serie 50

Válvulas antirretorno por gravedad, Serie 50

Las robustas válvulas antirretorno por gravedad de acero inoxidable limitan el retorno del caudal a presiones hasta 413 bar (6000 psig) y temperaturas hasta 482°C (900°F).

Válvulas de Exceso de Caudal

Válvulas de Exceso de Caudal

Aumente la seguridad del sistema evitando la liberación incontrolada de los fluidos del sistema en caso de rotura de la línea aguas abajo con válvulas de exceso de caudal.

逆止弁のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

流量を計算して適切なバルブを選定する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

関連資料/コラム記事

流体システム用のバルブ選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

化学/石油精製業界において、フュージティブ・エミッションを削減する
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

バルブやホースのタグ
バルブやホースのタグを用いたメンテナンス・プログラム改善策

今回は、一般産業用流体システム全体でホースとバルブを対象とするタグ・システムを導入することで、メンテナンスの簡素化とシステム停止時間の最短化を実現する方法について、スウェージロックの専門スタッフ2人が紹介します。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.