text.skipToContent text.skipToNavigation
金属製のSwagelok試料採取用ボンベ

スウェージロックの試料採取用ボンベ

スウェージロックでは、化学物質の移送に関するさまざまな輸送業界の規格に準拠した金属製の試料採取用ボンベを幅広く取り揃えています。金属製ボンベは丈夫で耐圧性があり、グラブ・サンプリング・システムのオペレーション中にサンプルが漏れ出るのを防止します。また、クリーニングを容易に行うことができます。

試料採取用ボンベを見る

金属製のSwagelok®試料採取用ボンベを使用して化学物質を移送すると、製品の状態を維持し、容器を取り扱う人を保護することができます。スウェージロックでは、米国運輸省(DOT)、Transport Canada(TC)、Transportable Pressure Equipment Directive(TPED)の規格に準拠したボンベを幅広く取り揃えています。

試料採取用ボンベは、均一の肉厚、ネック内部の流路がスムーズなためクリーニングが容易、外側への広がりを抑える厚肉のエンド・コネクションを特徴としています。また、Swagelok® グラブ・サンプリング・モジュール との互換性があるため、連続的に循環するプロセス流体を安全に採取し、後で分析を行うことができます。

以下のボンベを提供しています:

  • シングル・エンド・ボンベ、ダブルエンド・ボンベ、ミニチュア・タイプ・ボンベ
  • サイズ:10~3785 cm3(1 ガロン)
  • 材質:304Lステンレス鋼、316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼、合金400
  • 最高使用圧力:34.4 MPa
  • 豊富なオプション:一体型バルブ、アウテージ・チューブ、特殊被膜など

試料採取用ボンベのメンテナンス・プログラムは、損傷や摩耗したボンベから従業員を保護する上で欠かせません。試料採取用ボンベのメンテナンスに関するFAQにつきましては、コラム記事 をご参照ください。スウェージロックのインテグレーションおよびアプリケーションの第一人者であるマット・ディクソンが、ベーパー・スペース(気化スペース)の圧縮 および安全なサンプリング方法を紹介します。

試料採取用ボンベに関して質問がありますか?

専門スタッフに相談する

試料採取用ボンベのカテゴリー

シングル・エンド・ボンベ

シングル・エンド・ボンベ

試料採取用シングル・エンド・ボンベは金属製で、耐久性および耐圧性に優れています。グラブ・サンプリング・システムのオペレーション時のサンプルの漏れを防止します。

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

試料採取用ボンベを取り扱う際に便利なキャリング・ハンドル、ラプチャー・ディスク・ティー、アウテージ・チューブ・アダプターを取り揃えています。

ダブル・エンド・ボンベ

ダブル・エンド・ボンベ

試料採取用ダブル・エンド・ボンベは、さまざまなサイズを選ぶことができます。材質は304Lステンレス鋼または316Lステンレス鋼です。

試料採取用ボンベのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

プロセス分析サンプリング・システム

スウェージロックのサンプリング・システム・トレーニング

効率的なサンプリング・システムを設計し、既存システムの問題点を診断して排除することで、精度と効率を高め、コストを削減する方法を学びます。業界や経験レベルに関係なく、30年以上の経験を有するベテラン講師から貴重な知識を学ぶことができます。

サンプリング・システム・トレーニングの詳細を見る

関連資料/コラム記事

Аналитическая контрольно-измерительная система Swagelok
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе

Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.

Система отбора лабораторных проб Swagelok
Отбор лабораторных проб 101: Снижение операционных затрат

Системы отбора лабораторных проб позволяют безопасно и эффективно отбирать &mdash пробы для оценки химического состава вашего продукта. Узнайте, как повысить надежность замкнутой системы’s, сокращая при этом производственные издержки, при помощи базовых принципов от экспертов компании Swagelok.

Решения Swagelok для отбора лабораторных проб
Повышение качества за счет правильного выбора системы отбора лабораторных проб

Узнайте у специалистов Swagelok, как выбрать наиболее оптимальную систему отбора лабораторных проб, а также получите другие основные сведения и рекомендации об отборе проб, чтобы обеспечить необходимое качество конечного продукта.

Сервисы Swagelok по обследованию систем отбора лабораторных проб
Как устранить распространенные проблемы с системами отбора лабораторных проб

Есть несколько распространенных жидкостных и газовых систем, от которых зависит успешная работа производства, и если у вас мало ресурсов, то аутсорсинг на изготовление таких систем может быть крайне полезен.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。