text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok 계기 매니폴드

Swagelok® 매니폴드

Swagelok 2-, 3-, 4-, 5-밸브 매니폴드는 핵심적인 계장 애플리케이션에서 신뢰성 높은 솔루션을 제공할 수 있도록 공장에서 제조 및 테스트됩니다. 또한, 저 비산 누출 및 NACE 호환 합금 버전을 포함하여 직접 장착, 원격 장착 또는 모듈형 시스템 구성으로 공급 가능합니다.

모든 매니폴드 보기

Swagelok 매니폴드는 여러 밸브를 한 몸체에 통합함으로써 잠재적인 누설 지점을 최소화해줍니다. 이 제품은 계장, 직접 장착, 원격 장착, 모듈 시스템에 사용되는 기존 및 컴팩트 인라인 몸체 구조의 정적 압력, 액체 수위, 차압 애플리케이션에 적합하게 설계되었습니다. 스트림 선택기 시스템은 하나의 컴팩트한 모듈에서 더블 블록 & 블리드(DBB) 작동을 제공합니다. 포함된 버전:

  • V, VB, VL 시리즈 2-, 3-, 5-밸브 계기 매니폴드
  • VE 시리즈 2-, 3-, 5-밸브 직접 장착 매니폴드
  • 2-밸브 원격 장착 매니폴드
  • Mod 85 모듈식 계장 시스템
  • 누출 저감(Low-E) 직접 및 원격 장착 매니폴드, API 624 표준 인증 Mod 85 시스템
  • 공정 분석기 애플리케이션용 SSV 시리즈 스트림 선택기 시스템(작동 방식을 확인하려면 비디오를 참조하십시오)

Swagelok 매니폴드는 컴팩트 어셈블리 구조로 크기와 무게가 감소되어 설치와 유지보수가 간편합니다. 매니폴드는 스테인리스강, 탄소강, 듀플렉스 스테인리스강과 같은 몸체 재질 옵션과 시스템 다기능성을 제공하는 PTFE, 확장 온도 등급을 제공하는 Grafoil® 등의 패킹 재질로 공급 가능합니다.

매니폴드에 대한 질문이 있으십니까?

현지 전문가에게 문의

매니폴드 카테고리

2-밸브 매니폴드, 계기

2-밸브 매니폴드, 계기

2-밸브 매니폴드에는 정밀한 압력 제어가 가능한 스테인리스강 니들 밸브가 았습니다. 표준 또는 컴팩트 디자인으로 공급 가능합니다. 

3-밸브 매니폴드, 계기

3-밸브 매니폴드, 계기

3-밸브 매니폴드에는 정밀한 압력 제어가 가능한 스테인리스강 니들 밸브가 았습니다. 표준 또는 컴팩트 디자인으로 공급 가능합니다.

5-밸브 매니폴드, 계기

5-밸브 매니폴드, 계기

5-밸브 매니폴드에는 정밀한 압력 제어가 가능한 스테인리스강 니들 밸브가 있습니다. 표준 또는 컴팩트 디자인으로 공급 가능합니다. 

스트림 선택

스트림 선택

탁월한 내식성이 필요한 프로세스 분석기 애플리케이션용 Swagelok 컴팩트 스트림 선택기 시스템을 알아보십시오.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

V 시리즈 매니폴드용 스테인리스강 마운팅 브라켓으로 확실한 연결 및 기능을 보장하십시오.

Ventilblöcke—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.

Swagelok (C<sub>v</sub>)-Rechner zur Berechnung des Durchflusskoeffizienten für Ventile

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl

Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.

Cv-Rechner nutzen

Ressourcenzentrum

Ventilauswahl für Probenahmesysteme
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme

Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Wie sich flüchtige Emissionen in chemischen Anlagen und Raffinerien reduzieren lassen
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren

In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.

Absperrventile in industriellen Fluidsystemen
Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen

Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.

Montage eines ALD20-UHP-Ventils von Swagelok für den Reinraumeinsatz in der Halbleiterindustrie
Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte

Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter schafft.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.