Swagelok®多目的ボール・バルブ(SKシリーズ)
Swagelok 多目的用ボール・バルブ SKシリーズは、低トルクかつ1/4回転で開閉でき、コンパクトなデザインながら41.3 MPaまでの圧力で確実な締め切りを行います。API 624に基づく低フュージティブ・エミッション認証を取得することができます。
SKシリーズ・バルブについて問い合わせるSwagelok®多目的用ボール・バルブ SKシリーズはコンパクトなデザインながら大流量に対応し、低トルクかつ1/4回転で締め切ることができます。最高41.3 MPaの圧力で使用することができ、双方向の流れに対応します。流量係数(Cv値)は0.9~1.4です。さまざまなエンド・コネクション(Swagelokチューブ継手、NPTねじ、ISO管用ねじ、おすVCO® 継手)を選ぶことができ、標準パネル取り付けやシール・キットによる現場での再取り付けが可能です。低温用やAPI 624に基づく低フュージティブ・エミッション認証付きのSKシリーズ・バルブもあります。
SKシリーズ・ボール・バルブはOリング・ステム・シールを採用しているため、パッキン調節が不要です。確実にシールし、外部への漏れを防止します。スプリング・ロード式のPEEK製シートは耐薬品性に優れており、低圧、高圧いずれのシステムにおいても漏れのないシールを形成します。方向指示ハンドルで流れの方向や開閉位置がわかります。ステンレス鋼製フローティング式ボールが摩耗を低減し、高い耐久性を実現します。
仕様
最高使用圧力 | 41.3 MPa |
使用温度範囲 | –40~150°C |
流量係数(Cv値) | 最大1.4 |
ボディ材質 | 316ステンレス鋼 |
シート材質 | PEEK |
エンド・コネクション | タイプ:Swagelokチューブ継手、NPTねじ、ISO管用ねじ、おすVCO®継手 サイズ:1/4 インチ、3/8 インチ、6 mm、8 mm フロー・パターン:開閉用(2方タイプ) |
バルブのサイズ選定にサポートが必要ですか?流量係数(Cv値)計算ツールをお試しください。
SKシリーズ多目的用ボール・バルブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
■ 最高使用圧力:41.3 MPa/■ 使用温度範囲:-40℃から150℃まで/■ コンパクトなボディで大流量を実現/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチ から 3/8 インチまで、6 mmから8 mmまで/■ 材質:316ステンレス鋼

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

SK 볼 밸브(SK 시리즈) 솔루션 스포트라이트
컴팩트 디자인의 고압, 대유량 밸브 제품군인 Swagelok® 다목적 SK 시리즈 볼 밸브에 대해 자세히 알아보십시오. SK 시리즈 볼 밸브는 낮은 토크, 1/4회전 작동을 제공하며 최대 6000 psig(413 bar)의 애플리케이션에서 양압 차단 기능을 제공합니다.

산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화
비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. Swagelok 전문가의 설명을 통해 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 주요 문제를 식별하고 예방하는 방법에 대해 알아보십시오.