VCR®-Verschraubungen mit Metalldichtung von Swagelok
Mit den VCR®-Verbindungen mit Metalldichtung von Swagelok lassen sich zuverlässige und leicht trennbare Metall-auf-Metall-Verbindungen in hochreinen geschweißten Systemen herstellen. Sie sind aus hochreinen Werkstoffen gefertigt, lassen sich mühelos bei beengten Platzverhältnissen installieren und sind ideal für Anwendungsumgebungen, in denen Systemfluide oder -temperaturen nicht mit O-Ring-Elastomerwerkstoffen kompatibel sind.
VCR®-Verschraubungen anzeigenDie VCR®-Verbindungen mit Metalldichtung von Swagelok zählen zu den ersten Vakuumverschraubungen und haben einen neuen Branchenstandard für Metall-auf-Metall-Verbindungen gesetzt. Dank der ausgeklügelten Konstruktionsweise gemäß ultrahochreinen Anforderungen können die VCR®-Verbindungen in hochreinen Anwendungen von Vakuum bis Überdruck eingesetzt werden. Stirnseitig abdichtende Verschraubungen weisen eine geringere Einschlussfläche auf und sind reiner als eine normale Rohrverschraubung, wodurch ein geringeres Risiko für Verunreinigungen besteht. Durch die Metall-auf-Metall-Dichtung können VCR®-Verschraubungen auch in Anwendungsumgebungen mit Systemfluiden eingesetzt werden, die nicht mit Elastomer-Dichtungen kompatibel sind.
Die VCR®-Verschraubungen sind einfach zu installieren und zeichnen sich durch einen geringen Platzbedarf aus—damit sind sie die ideale Lösung für Anwendungen, in denen der verfügbare Platz ein wichtiger Faktor ist. Die präzisionsgefertigte Dichtscheibe ist mit einer Halterung für einfachen seitlichen Einbau und minimalem Raumbedarf beim Ausbau versehen, wodurch sich der Installations- und Instandhaltungsaufwand reduzieren lässt. Für eine wiederholbare Durchflussbegrenzung stehen entsprechende Verschraubungskörper mit verschiedenen Blendengrößen zur Verfügung.
Haben Sie Fragen zu VCR®-Verschraubungen?
Категории фитингов с торцевым уплотнением VCR® на металлической прокладке
Втулки
Фитинги Swagelok VCR® с металлической прокладкой позволяют создавать надежные герметичные соединения «металл-металл» в сварных системах высокой чистоты.
Гайки, прокладки и вспомогательные принадлежности
Используя вышеупомянутые ресурсы, добейтесь постоянной герметичности с вакуумом или положительным давлением.
Длинные втулки
Обеспечьте герметичность, сохраняя высокую чистоту уплотнения «металл-металл» в ситуациях, требующих более длинного торцевого соединения.
Колпаки и заглушки
Заглушите трубные торцы или фитинги с помощью колпачков и заглушек из нержавеющей стали 316, если требуется герметичность при работе с вакуумом и положительным давлением.
Короткие втулки
Обеспечивает надежное уплотнение сжиманием металлической прокладки с обоих торцов при затягивании, что приводит к плотному соединению.
Короткие монтажные гайки
Использование особых компонентов для прохода через переборки в системах высокой степени чистоты, где требуется компактные размеры.
Муфты
Фитинги Swagelok VCR® – это оригинальные вакуумные муфтовые фитинги, установившие промышленный стандарт на герметичные соединения «металл-металл».
Редуцирующие переходники
Разработанные для систем сверхвысокой чистоты фитинги делают возможным соединение трубок разных размеров, обеспечивая высокую надежность и герметичность.
С монтажной гайкой
Фитинги с металлическими прокладками VCR® и монтажной гайкой для надежных, герметичных соединений. Поставляются в разных размерах и материалах для условий вашей системы.
Соединители с внутренней резьбой
Соединители с внутренней резьбой и фитингом VCR на одном торце создают герметичное уплотнение для сверхчистых сред.
Соединители с наружной резьбой
Выполните надежное и герметичное торцевое соединение втулки и прокладки, одновременно сохраняя высокую чистоту уплотнения «металл-металл».
Фитинги под приварку
Обеспечьте постоянное соединение трубок, узлов и компонентов для герметичного, прочного контакта «металл-металл».
Kataloge zu VCR-Verschraubungen mit Metalldichtung
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Размеры от 6 до 18 мм и от 1/16 до 1 дюйма; Нержавеющие стали высокой степени чистоты; Оригинальная конструкция, подлинная марка VCR
Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной конструкцией, сверхточным изготовлением и высококачественными материалами.
Узнайте о преимуществах関連資料/コラム記事
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する
経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化
中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。
Swagelokチューブ継手の取り付け
この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。