Vannes à membrane pour distribution de gaz en vrac (série LD) Swagelok®
Robustes, polyvalentes et durables, les vannes à membrane de la série LD peuvent être utilisées dans de nombreuses applications d’obturation haute pureté, de distribution de gaz en vrac et d’isolement.
Trouver plus d’informationsLes vannes à membrane série LD Swagelok® sont conçues pour assurer des fonctions d’arrêt, de distribution de gaz en vrac ou d’isolement à des pressions de service allant jusqu’à 20,6 bar (300 psig). Grâce à trois membranes distinctes, ces vannes associent robustesse, polyvalence et long cycle de vie, tandis que leur structure entièrement métallique renforce la sécurité et la durabilité.
Les vannes série LD Swagelok présentent également une conception innovante qui élimine les ressorts et les filets en contact avec le fluide, ce qui permet une exploitation plus propre et réduit les risques de contamination. Par ailleurs, la conception unique de l’embout de tige compensatrice, avec son insert en PCTFE, favorise une fermeture étanche et évite que la vanne ne soit endommagée par un serrage excessif.
Caractéristiques techniques
| Pression de service | Jusqu’à 20,6 bar (300 psig) |
| Température | –28 à 148°C (–20 à 300°F) |
| Coefficient de débit | Jusqu’à 13 |
| Matériaux du corps | Acier inoxydable moulé CF3M, acier inoxydable 316L forgé ou en barres |
| Matériau de la membrane | Acier inoxydable 316L |
| Raccordements d’extrémité | Type : Raccord pour tube Swagelok®, raccord VCR® mâle, taraudage NPT, taraudage ISO, extension de tube Taille : 12 mm à 25 mm ; 1/4 po à 1 po |
Vous avez des questions sur les vannes à membrane pour distribution de gaz en vrac ?
Catalogues des vannes à membrane pour gaz en vrac
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
LD 시리즈 최대 사용 압력 300 psig (20.6 bar) 일반 차단 기능, 벌크 가스 분배 및 차단 서비스 주조, 단조 및 바 스톡 스텐레스강 몸체 재질 1/4 ~ 1 in. 및 12 ~ 25 mm 연결구
Calculer le débit pour bien choisir une vanne
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt
Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.
Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs
Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.
Q&R : le passé, le présent et l’avenir de la fabrication des semi-conducteurs
Découvrez comment la collaboration entre des équipementiers du secteur des semi-conducteurs, des fabricants de puces et des fournisseurs de solutions pour systèmes fluides a permis au marché de tenir le rythme imposé par la loi de Moore pendant des décennies, et ce que nous réserve l’avenir.