text.skipToContent text.skipToNavigation

Kugelhähne und 90°-Kükenhähne — Kükenhähne

Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:

  • 1/8 bis 1/2 Zoll (6 bis 12 mm)
  • –10°F (–23°C) bis 400°F (204°C)
  • Edelstahl 316, Messing
  • 400 psig (27,5 bar) bis 3.000 psig (206 bar)
  • 2-fach-Ventilblock

В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.

Фильтровать по:
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

  • 볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 플러그 밸브 — 2-Way 직선형

    볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 플러그 밸브 — 2-Way 직선형
    В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
    Контактная информация
    Код изделия
    Материал корпуса
    Размер соединения 1
    Тип соединения 1
    Размер соединения 2
    Тип соединения 2
Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.