Трубные обжимные фитинги среднего давления — Соединители с наружной резьбой
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/4 до 1 дюйма (от 6 до 12 мм)
- Резьба NPT, сверхпрочная наружн. резьба SAE/MS
- Нерж. сталь 316
- Макс. давление от 6250 фунтов на кв. дюйм, ман. (430 бар) до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Трубные обжимные фитинги среднего давления — Соединители с наружной резьбой — Прямые
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4FK0-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4FK0-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6FK0-1-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6FK0-1-8 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8FK0-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6FK0-1-6 - - - - - SS-6FK0-7-4 - - - - - SS-4FK0-1-4MP - - - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов