text.skipToContent text.skipToNavigation
Kugelhähne

Swagelok® Kugelhähne und 90°-Kükenhähne

Die Kugel- und Kükenhähne von Swagelok sind eine umfassende Lösung zur Durchflussregelung und -absperrung in praktisch allen Anwendungsbereichen.

Kugelhähne | Zuverlässige Absperrventile, die passend zur jeweiligen Anwendung ausgewählt und konfiguriert werden können
Kükenhähne | Wirtschaftliche und zuverlässige Absperrlösung mit geringem Drehmoment

Alle Kugel- und Kükenhähne anzeigen

Die Kugelhähne von Swagelok minimieren flüchtige Emissionen und Leckagen und sind für zahlreiche Einsatzbereiche ausgelegt. Sie sind für eine leckagefreie Abdichtung auch bei wiederholter Montage ausgelegt, zeichnen sich durch niedrige Gesamtbetriebskosten aus und umfassen Kugelhähne für vollen Durchfluss, einteilige Kugelhähne zur Instrumentierung, sowie dreiteilige Prozess-, Drehzapfen- und Mehrzweck-Kugelhähne.

Die Swagelok-Kükenhähne sind eine wirtschaftliche und zuverlässige Alternative zu Kugelhähnen. Sie zeichnen sich durch eine einfache und kompakte Konstruktion aus und sind dabei auf volle Durchflussraten und sicheres Absperren ausgelegt. Sie sind zudem in einer Vielzahl von Werkstoffen erhältlich, darunter Edelstahl, Messing und leichtes PFA.

Sie benötigen Hilfe bei der Auswahl des richtigen Kugel- oder Kükenhahns?

Zu unseren Videos rund um Ventile

Категории шаровых и пробковых кранов

Запасные части и вспомогательное оборудование

Запасные части и вспомогательное оборудование

Обеспечьте эффективность и долговечность с помощью запасных частей и вспомогательного оборудования высочайшего качества, разработанных на оптимальную совместимость с шаровыми и пробковыми кранами.

Клапанные блоки двойного отсечения со сбросом среднего давления, серия IPT

Клапанные блоки двойного отсечения со сбросом среднего давления, серия IPT

Надежное уплотнение вплоть до 20 000 psig с помощью клапанных блоков двойного отсечения со сбросом для среднего давления, которые обеспечивают двойное глухое отсечение.

Полнопроходные шаровые краны, серия GB

Полнопроходные шаровые краны, серия GB

Эти полнопроходные шаровые краны с механической фиксацией торцевых болтов и универсальным корпусом обеспечивают двунаправленный поток, высокую пропускную способность и коррозионную стойкость.

Пробковые краны

Пробковые краны

Пробковые краны Swagelok обеспечивают работу с малым крутящим моментом на четверть оборота, простую и компактную конструкцию, гарантирующей надежное перекрытие потока.

Трехкомпонентные цапфовые шаровые краны, серии 83 и H83

Трехкомпонентные цапфовые шаровые краны, серии 83 и H83

Цапфовые шаровые краны предлагают максимальный расход и низкий крутящий момент, 2- или 3-ходовую схему потока, рабочее давление до 10 000 psig и сертификат о низком уровне выбросов по стандарту API 641.

Универсальные шаровые краны, серия AFS

Универсальные шаровые краны, серия AFS

Используйте шаровые краны из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием в системах высокого давления с большим расходом, включая водород и КПГ. Ручные и пневматические приводы, соответствующие стандарту ISO 5211.

Универсальные шаровые краны, серия SK

Универсальные шаровые краны, серия SK

Универсальные шаровые краны Swagelok® серии SK обеспечивают срабатывание на четверть оборота с низким крутящим моментом и имеют компактную конструкцию, обеспечивающую надежное отсечение вплоть до 413 бар ман (6000 psig).

Шаровой кран для КИП с неразъемным корпусом, серии 40G и 40

Шаровой кран для КИП с неразъемным корпусом, серии 40G и 40

Шаровые краны для КИП с неразъемным корпусом идеально подходят для систем высокого давления. Надежные и долговечные конфигурации приводов, схемы движения потока и рукоятки.

Шаровые краны с трехкомпонентным корпусом для технологического оборудования / КИП, серия 60

Шаровые краны с трехкомпонентным корпусом для технологического оборудования / КИП, серия 60

Шаровой кран для КИП имеют 2- и 3-ходовые конфигурации, привод на четверть оборота, и сертификат о низком уровне выбросов по стандарту API 641. Поставляются с пневматическими и электрическими приводами. 

Шаровые краны цапфового типа среднего давления, серия CTB

Шаровые краны цапфового типа среднего давления, серия CTB

Компактные шаровые краны Swagelok® цапфового типа серии CTB обеспечивают срабатывание на четверть оборота с низким крутящим моментом и надежное отсечение в системах среднего давления.

Шаровые краны цапфового типа среднего давления, серия FKB

Шаровые краны цапфового типа среднего давления, серия FKB

Шаровые краны Swagelok® цапфового типа серии FKB среднего давления обеспечивают срабатывание на четверть оборота с низким крутящим моментом и имеют компактную конструкцию, обеспечивающую надежное отсечение.

Kugel- und Kükenhähne—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.

Swagelok C<sub>v</sub>-Rechner zur Berechnung des Durchflusskoeffizienten für Ventile

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl

Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.

Rechner nutzen

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Ventilauswahl für Probenahmesysteme
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme

Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Wie sich flüchtige Emissionen in chemischen Anlagen und Raffinerien reduzieren lassen
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren

In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.

Absperrventile in industriellen Fluidsystemen
Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen

Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.

Montage eines ALD20-UHP-Ventils von Swagelok für den Reinraumeinsatz in der Halbleiterindustrie
Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte

Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter schafft.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.