카탈로그
튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 암나사 너트
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
측정 가능한 튜브 피팅및 어답터 피팅
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-602-1 | 슈퍼듀플렉스 스테인리스강 | 3/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
825-402-1 | 825 합금 | 1/4인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
B-102-1 | 황동 | 1/16인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
B-202-1 | 황동 | 1/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
B-402-1 | 황동 | 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
B-602-1 | 황동 | 3/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
B-6M2-1 | 황동 | 6mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
HC-202-1 | 합금 C-276 | 1/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
HC-402-1 | 합금 C-276 | 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
HC-602-1 | 합금 C-276 | 3/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
HC-812-1 | 합금 C-276 | 1/2인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
M-402-1 | 합금 400/R-405 | 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
M-602-1 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
M-812-1 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
NY-602-1 | 나일론 | 3/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
S-1212-1 | 탄소강 | 3/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
S-1612-1 | 탄소강 | 1인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-1012-1 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-102-1 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-10M2-1 | 316 스테인리스강 | 10mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-1212-1 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-12M2-1 | 316 스테인리스강 | 12mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-1412-1 | 316 스테인리스강 | 7/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-14M2-1 | 316 스테인리스강 | 14mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-15M2-1 | 316 스테인리스강 | 15mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-1612-1 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-16M2-1 | 316 스테인리스강 | 16mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-18M2-1 | 316 스테인리스강 | 18mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-2002-1 | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-202-1 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-20M2-1 | 316 스테인리스강 | 20mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-22M2-1 | 316 스테인리스강 | 22mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-2402-1 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-25M2-1 | 316 스테인리스강 | 25mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-2M2-1 | 316 스테인리스강 | 2mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-302-1 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-3202-1 | 316 스테인리스강 | 2인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-3M2-1 | 316 스테인리스강 | 3mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-4M2-1 | 316 스테인리스강 | 4mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-502-1 | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-6M2-1 | 316 스테인리스강 | 6mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-8M2-1 | 316 스테인리스강 | 8mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
T-402-1 | PTFE | 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.