text.skipToContent text.skipToNavigation

Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juegos de Tuercas y Férulas

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juegos de Tuercas y Férulas

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-400-NFSET 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
B-600-NFSET 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
B-810-NFSET 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-100-NFSET 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-10M0-NFSET 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-12M0-NFSET 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-200-NFSET 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-400-NFSET 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-600-NFSET 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-6M0-NFSET 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-810-NFSET 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-8M0-NFSET 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.