text.skipToContent text.skipToNavigation
flexible à tube central en ptfe convoluté

Flexible à tube central en PTFE convoluté Swagelok®

Les flexibles convolutés à tube central en PTFE Swagelok série C et série N sont destinés à des applications dans lesquelles l’élasticité et la compatibilité chimique sont des facteurs essentiels.

Se faire aider pour choisir des flexibles

Le flexible à tube central en PTFE convoluté est léger, très souple et offre une compatibilité chimique avec de nombreux fluides dans les systèmes où cet aspect est important. Le PTFE est conforme à la réglementation 21 CFR section 177.1550 de la FDA ainsi qu’aux critères des essais de classe VI définis par l’USP (section 88), une caractéristique essentielle dans de nombreuses applications sanitaires. Par ailleurs, il ne contient aucun ingrédient d’origine animale, ni aucun vecteur d’encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) ou bovine (ESB), comme définis dans la note d’orientation 410/01 de l’Agence européenne des médicaments.

Le flexible en PTFE de la série C a une tresse en acier inoxydable 300, protégeant le tube central de l’abrasion, et un tube central en PTFE rempli de noir de carbone en option disponible pour les applications nécessitant une dissipation statique.

Caractéristiques techniques

MatériauxTube central : PTFE convoluté
Renfort : tresse en acier inoxydable série 300
Enveloppe : aucune (standard) ou en silicone (option)
Collier : acier inoxydable série 300
Raccordements d’extrémité : acier inoxydable 316
Diamètre nominal du flexible1/2 à 2 po
Pressions de serviceJusqu’à 103 bar (1500 psig)
Plage de température–53 à 230°C (–65 à 450°F)
Raccordements d’extrémitéRaccords pour tubes Swagelok, adaptateurs pour tubes Swagelok, raccords NPT, colliers sanitaires, raccords pour tubes à souder bout à bout, raccords orientables femelles SAE 37° (JIC), raccords à came et gorge, embouts de tube, raccords à joint métallique VCR, raccords à joint torique VCO femelles, raccords à filetage cylindrique ISO/BSP, raccords pour le vide, brides tournantes, raccords I-line

Choisir le bon matériau pour le tube central

Le flexible série N est un flexible non métallique avec tube central en PTFE chargé de noir de carbone pour les applications nécessitant une dissipation de l’électricité statique. Une gaine en céramique élimine le besoin d’isolation externe dans de nombreuses applications, tandis qu’une tresse en fibre d’aramide aide à contenir la pression tout en préservant la souplesse et en réduisant le poids du flexible. Ces flexibles trouvent une utilisation courante dans des applications nécessitant une certaine souplesse, une compatibilité chimique et une tresse non conductrice.

Caractéristiques techniques

Matériaux Tube central : PTFE convoluté chargé de noir de carbone
Renfort : gaine isolante, tresse en fibre d’aramide
Collier : acier inoxydable série 300
Raccordements d’extrémité : acier inoxydable 316
Diamètre nominal du flexible3/8, 1/2, 3/4 po
Pressions de serviceJusqu’à 86,1 bar (1250 psig)
Plage de température–53 à 230°C (–65 à 450°F)
Raccordements d’extrémitéRaccords pour tubes Swagelok, adaptateurs pour tubes Swagelok, raccords NPT, colliers sanitaires, raccords pour tubes à souder bout à bout, raccords orientables femelles SAE 37° (JIC), raccords à came et gorge, embouts de tube, raccords à joint métallique VCR, raccords à joint torique VCO femelles, raccords à filetage cylindrique ISO/BSP, raccords pour le vide, brides tournantes, raccords I-line

Choisir le bon flexible

Catalogues des flexibles et tubes souples

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Swagelok 호스 관리 서비스 엔지니어

Swagelok® 호스 자문 서비스

호스 선정, 설치, 검사, 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.

호스 관리에 대해 알아보십시오

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 호스 및 플렉시블 튜빙
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계

플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 Swagelok에서는 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.

산업용 호스 유지보수
산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법

산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.

Swagelok 호스 및 플렉시블 튜빙
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항

산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.

산업용 호스 보강재 종류
최적의 호스 보강재 선택 방법

산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.