text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvulas de Diafragma Sin Muelles Swagelok Serie DE para Sistemas Modulares de Gas

Válvulas de Diafragma Sin Muelles para Sistemas Modulares de Gas Swagelok®

Las válvulas de diafragma sin muelles serie DE para sistemas modulares de gas son fáciles de instalar, ofrecen una indicación visual del sentido del caudal y tienen un diseño de asiento que mejora la estabilidad térmica.

Solicite Más Información

Las válvulas de diafragma sin muelles Swagelok serie DE están diseñadas para asegurar una fácil instalación, un rendimiento fiable y una pureza superior en los sistemas modulares de suministro de gas de ultra alta pureza.

Características Clave

  • El cuerpo de la válvula está hecho de acero inoxidable 316L VIM-VAR, lo que asegura una alta resistencia a la corrosión y el mantenimiento de los estándares de ultra alta pureza.
  • Diseñado para una integración perfecta con sistemas de gas modulares de 1,125 pulg. Sistemas modulares de gas con cierre en C o cierre en W
  • El asiento de PFA totalmente contenido mejora la pureza al evitar la contaminación y ofrece una estabilidad térmica mejorada en aplicaciones críticas.
  • Disponible en configuraciones de dos y tres puertos para satisfacer los requisitos de distintos sistemas.
  • Están disponibles con opciones de actuación neumática y manual, lo que ofrece flexibilidad en la operación al tiempo que mantiene un tamaño compacto.
  • El actuador está fijo en la orientación relativa al cuerpo de la válvula, asegurando una instalación consistente y minimizando el potencial de errores de alineación.
  • Los biseles en la salida del cuerpo de la válvula ofrecen una clara indicación visual del sentido del caudal, lo que facilita la instalación y la configuración del sistema.

Especificaciones

Presión de Servicio Vacío hasta 8,6 bar (125 psig)
Presión de Rotura > 220 bar (3200 psig)
Presión de Actuación Normalmente Cerrado: 4,1 a 8,2 bar (60 a 120 psig)
Normalmente Abierto y Normalmente Cerrado con Bloqueo Manual Integral: 4,1 a 6,2 bar (60 a 90 psig)
Temperatura –10 a 65°C (14 a 150°F)
Coeficiente de Caudal 0,3
Materiales del Cuerpo Acero inoxidable 316L VIM-VAR
Material del Diafragma Super aleación con base de cobalto
Conexiones Finales Tipo: Montaje modular superficial (MSM) de 1,125 pulg.
Configuraciones: 2 puertos y 3 puertos

Más Información sobre las Válvulas Serie DE

Catálogos de Válvulas de Diafragma Sin Muelles

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Calculadora de coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) Swagelok para válvulas

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas

Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Selección de válvulas para sistemas de fluidos
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales

Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Reducción de las emisiones incontroladas en las industrias química y de refino
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones

Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Válvulas de cierre en un sistema de fluidos industrial
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves

The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.

Cleanroom assembly of a Swagelok ALD20 UHP valve for semiconductor industry use
One New Valve. Three Reasons It Could Change Semiconductor Manufacturing

Find out how the latest innovation in atomic layer deposition (ALD) valve technology is changing the game for high-tech semiconductor manufacturers.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.