Фитинги
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/16 до 2 дюймов (от 2 до 50 мм)
- Прямой, угольник, крестовина, тройники, трубные переходники, колпаки и заглушки, запчасти
- Нерж. сталь 316, 6Mo, сплав 400, сплав 600, сплав 625, сплав 825, сплав C-276, алюминий, латунь, углеродистая сталь, PFA, PTFE, сплав 2507, титан (марка 4)
- Макс. давление от 1900 фунтов на кв. дюйм, ман. (130 бар) до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Вакуумные фитинги Ultra-Torr — Патрубки — Прямые
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4-UT-A-8BT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/2 дюйма Патрубок SS-6-UT-A-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 3/8 дюйма Патрубок SS-6-UT-A-8 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/2 дюйма Патрубок SS-6-UT-A-8BT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/2 дюйма Патрубок SS-8-UT-A-10 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 5/8 дюйма Патрубок SS-8-UT-A-10BT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 5/8 дюйма Патрубок SS-8-UT-A-12 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 3/4 дюйма Патрубок SS-8-UT-A-12BT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 3/4 дюйма Патрубок SS-12-UT-A-16 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1 дюйм Патрубок SS-16-UT-A-20 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1 1/4 дюйма Патрубок SS-1-UT-A-4BT Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/4 дюйма Патрубок SS-2-UT-A-4 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/4 дюйма Патрубок SS-2-UT-A-4BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/4 дюйма Патрубок SS-2-UT-A-6 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 3/8 дюйма Патрубок SS-2-UT-A-6BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 3/8 дюйма Патрубок SS-4-UT-A-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/4 дюйма Патрубок SS-4-UT-A-6 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 3/8 дюйма Патрубок SS-4-UT-A-6BT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 3/8 дюйма Патрубок SS-4-UT-A-8 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/2 дюйма Патрубок
Наличие изделий по местоположению склада
часов